使用IO-Link Wireless提高生产效率吗?
对应IO-Link Wireless无线通信设备
介绍CKD对应IO-Link Wireless的无线通信元件。通过无线化布线,可以自由地更改机器人的位置和布局。
此外,还可控制断线风险、配线费、维护成本。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 希望使气缸开关和光电开关的配线实现无线化!
-
- 问题 02
- 希望使空压阀的信号线进行无线化!
视频内容
-

可移动的演示机,介绍无线通信和有线通信的区别,以及无线通信的优点。
常见问题
-
什么是IO-Link Wireless?
IO-Link Wireless是一个无线系统,由以色列公司"CoreTigo"开发。可通过IO-Link Wireless主站无线传输输入信号。可通过IO-Link Wireless主站无线传输输入信号。※CKD的IO-Link Wireless兼容设备产品的使用地区仅限日本、欧盟和USA地区。 -
您的无线通信是否会出现中断或延迟?
IO-Link Wireless通信与有线通信相比毫不逊色,传输错误的发生率仅为10亿分之一,且传输延迟低于5ms。 -
使用IO-Link Wireless的好处是什么?
利用IO-Link Wireless无线通信,提高布线布局、降低配线成本、降低断线风险等。 -
系统配置是什么?
PLC与IO-Link Wireless主站进行有线连接,可从IO-Link Wireless主站无线连接至CKD的IO-Link Wireless对应设备。从主站到CKD的IO-Link Wireless支持无线设备的通信距离最大为20m。IO-Link Wireless主站也可通过CKD购买。※需对IO-Link Wireless对应元件进行电源供给配线。
改善示例的介绍

机械手用气缸开关的无线化
使用WD系列,对可去除多个工件的机器人前端卡爪的动作确认用开关进行无线电化。机器人通过机内配线向IO-Link Wireless输入单元供给电源,因此无机外配线,降低了断线风险。

电缆可对应省配线化
使用WD系列,可动部设置的开关配线将IO-Link Wireless输入单元作为中继器进行无线化。可减少电缆的配线根数,无需更换配线,还可减少维护工时。

装配·检查(旋转台)①
使用WD系列时,信号线呈无线状态,因此可在旋转工作台上安装光电传感器。有助于提高工件定位精度。

装配·检查(旋转台)②
使用TVG系列时,信号线为无线电,因此可在旋转工作台上安装集成式电磁阀。可实现工件的定位精度提高、可对应多品种工件的装置设计。
咨询 CONTACT
×


×
使用IO-Link Wireless提高生产效率吗?
×
可移动的演示机,介绍无线通信和有线通信的区别,以及无线通信的优点。