控制器 ECG系列
减少控制器交付后的维护成本
可运行EBS-G、EBR-G、FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G的控制器。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 希望减少库存!
-
- 问题 02
- 不想管理维护用部件!
-
- 问题 03
- 想把控制盘做得更小!
产品特点

不同马达规格的执行器也能实现控制器的通用化
●滑块型、活塞杆型的控制器可在相同的控制器下动作(□35~□56)
●夹爪型、滑台型、旋转型的控制器可在同一控制器下动作(□20~□25L)
●夹爪型、滑台型、旋转型的控制器可在同一控制器下动作(□20~□25L)

官网上提供PC软件,可以使用通用电缆连接PC
●设定软件的S-Tools可在CKD官网上免费下载并使用
●PC与控制器的连接可通过USB mini-B进行连接
●PC与控制器的连接可通过USB mini-B进行连接

控制器之间可相邻安装,安装空间比以往缩小38%
●采用最佳设计,不需要控制器侧面的散热空间,可相邻安装
了解更多信息
更多要点!

支持丰富的配线规格
●EtherNet/IP规格搭载了双口连接器,广泛适用于线型配线、星型配线和圈型配线。可根据不同配线方式使用。

可运行各种监控画面
●可实现位置、速度、电流、警报的监控画面。
可轻松实现装置的IoT化。
可轻松实现装置的IoT化。

可读取或写入点数据、参数
●无需程序控制器,可实现可编程序逻辑控制器的点数据、参数的读取或写入。因此,即使在全直值模式下,只有点数据才会动作将直接值移动选择的信号置于OFF。
如果在执行器的停止改写了点数据,由于每次都无需指示数据,因此可缩短装置的节拍时间。
如果在执行器的停止改写了点数据,由于每次都无需指示数据,因此可缩短装置的节拍时间。
咨询 CONTACT
×



×
控制器 ECG系列
×