在有粉尘、水的环境下可放心使用!
耐水传感器
防护等级相当于IP65的各种传感器有助于实现IoT化。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 需要耐水传感器来监控吹气消耗量!
-
- 问题 02
- 需要耐水传感器来监控水溶性冷却液和水流量!
-
- 问题 03
- 需要耐水传感器来监控空气源压!
产品特征

气体用流量传感器FSM3系列(对应环境规格・选择项)
●防护等级相当于IP65,在机床粉尘、水飞溅的环境下也能放心使用
●即使沾上水或喷雾,也只需“擦拭”显示面,保养简单
●备有CO2排出量计算功能,有助于促进碳中和(仅限LCD显示类型)
●即使沾上水或喷雾,也只需“擦拭”显示面,保养简单
●备有CO2排出量计算功能,有助于促进碳中和(仅限LCD显示类型)

液体用流量传感器 WFC/WFK2系列
●防护等级相当于IP65,在机床粉尘、水飞溅的环境下也能放心使用
●WFC异物具有较强的直通结构,最适合于含有淤泥的水溶性冷却液的流量管理
●WFK2 标配水温测定功能,最高可应对95度的流体温度,最适用于冷却水的监控
●WFC异物具有较强的直通结构,最适合于含有淤泥的水溶性冷却液的流量管理
●WFK2 标配水温测定功能,最高可应对95度的流体温度,最适用于冷却水的监控

咨询 CONTACT
×







×
在有粉尘、水的环境下可放心使用!
×