低压损、大流量实现节省空间
模块冷却液阀 GCVE2・GCVSE2系列
减少配管工时,节省空间,并紧凑地配置冷却液管路。模块化可减少压力损失,实现大流量。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 没有空间容纳多个冷却液管路!
-
- 问题 02
- 需要追加冷却液管路!
产品特点

模块化冷却液阀节省空间
集成阀阀体作为头部发挥作用,无需进行三通、接头、活接头等配管施工。

容易连续增设
一个六角扳手即可实现模块连接(最多5连)。每个模块都用O型圈密封连接,用内六角螺栓固定,使之能够适应设计的变化。

可根据冷却液流量变更配管尺寸
备有OUT口配管规格15A-40A,可根据流量进行选择。此外,还可混合配管尺寸构成模块。
了解更多信息
常见问题
-
如何管理冷却液的压力?
通过安装冷却液用压力开关CPD系列,可管理压力。 -
如果是模块的话会变重,安装装置时的运输作业会不会变得困难。
不难。虽然有重量,但为确保安全,设有吊环螺栓安装孔,可轻松运输。
咨询 CONTACT
×



×
低压损、大流量实现节省空间
×