有助于提高作业效率和节拍时间。
液体用单向阀 CCN系列
通过完全停止液体来防止滴落
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 从喷嘴滴下的液体会减慢转移到下一工序的速度!
-
- 问题 02
- 由于包含异物,液体滴落无法停止!
产品特征

完全停止喷嘴,平稳过渡到下一工序
单向阀通过将液体保留在管道中来防止滴落并改善排放响应性。保持工作环境清洁,不会污染您不想污染的工具和工件。

耐异物
弹簧滑动部与流路隔离,不易发生异物引起的动作不良。密封材质采用特殊FKM(氟橡胶),对应冷却液。
了解更多信息
常见问题
-
CCN系列可以调整喷出角度吗?
喷嘴型可在±30°的范围内调整。 -
是否可以安装其他制造商的喷嘴?
可以。外螺纹和内螺纹可用于OUT侧连接,可支持各种规格的螺纹。(R,Rc,NPT,G)
咨询 CONTACT
×




×
有助于提高作业效率和节拍时间。
×