作業性向上・タクトタイムアップに貢献します。
液体用チェック弁 CCNシリーズ
ピタッと止めて液だれを防ぐ
こんな課題の解決に
-
- 課題 01
- ノズルからの液だれで次工程への移行に時間が掛かる!
-
- 課題 02
- 異物の咬み込みで液だれが止まらない!
製品特徴

ピタッと止めて次工程へスムーズに移行
チェック弁で液だれを防止、管内の液保持により吐出応答性も向上します。作業環境を清浄化し、汚したくないツール・ワークを汚しません。

異物に強い
スプリング摺動部を流路から隔離して異物による作動不良が発生しにくい構造です。シール材質は特殊FKM(フッ素ゴム)を採用し、クーラント液に対応します。
より詳しい製品情報はこちら
よくあるご質問
-
CCNシリーズは吐出角度の調整は可能ですか。
ノズルタイプは±30°の範囲で調節可能です。 -
他社ノズルの施工が可能ですか。
可能です。OUT側接続用におねじ・めねじタイプをラインナップしており、様々な規格のねじに対応が可能です。(R,Rc,NPT,G)
お問い合わせ CONTACT
×




×
作業性向上・タクトタイムアップに貢献します。
×