改进吹气可以使整个工厂节约能源!

建议改善吹气

在工厂中,大量的压缩空气被用于吹气,如排水、清除切屑和碎片、搬运、筛选。
吹气工序的改善有助于整个工厂节约能源。

因上述问题而烦恼的话

  • 问题 01
    想减少整个工厂的耗电量
  • 问题 02
    想减少耗气量

如何解决这些问题

改善供给压缩空气的电磁阀

压缩空气用先导式2通电磁阀小型吹气阀EXA系列
●执行器部位通过采用了低功耗(0.6W)3通阀的先导方式,实现大流量和低功耗
●可缩小元件配管口径的尺寸

产品详细信息页

改善吹气用喷嘴

吹气喷嘴 BN※系列
●将周围的空气卷入使空气放大,即使空气消耗量少也能强力喷射
●通过上下喷口和空气吸入孔的相位结构,可均匀地喷到目标部位
●高效吹气,冲击力不易因距离变远而减小

产品详细信息页

通过间歇吹气(脉冲吹气)方式,进一步降低耗气量。

脉冲吹气阀BNP系列
●间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
●可根据用途从枪型和单元型2种类型中选择。

产品详细信息页

通过间歇吹气(脉冲吹气)方式,进一步降低耗气量(大流量类型)

脉冲吹气阀 NP1X・NAP1X系列
●从一直吹气的连续吹气,变更为断续喷射空气的间歇吹气来减少消耗
●喷出时吹气力最强,因此吹气时总能吹出强大的力量
●无需电源,只需直接安装在现有设备上即可使用

产品详细信息页

视频内容

  • 什么是脉冲吹气?
  • 介绍脉冲吹气枪BNP-G系列。
  • 介绍脉冲吹气阀NP1X・NAP1X系列。

咨询 CONTACT

咨询从这里开始