减轻重体力的滚筒装填作业负担!
机械助力臂
轻松操作!可通过气压辅助,重物也可轻松搬送。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 希望女性和年长者也能简单搬运重物!
-
- 问题 02
- 希望能安全工作!
-
- 问题 03
- 想搬送尺寸和重量不同的行李!
如何解决问题

可根据工件的负荷及使用方法选择支臂组合
●活动范围广
●φ80,100,125,从水平多关节机械臂、延长臂中选择
●可在单轴至3轴之间组合
●也准备了最适合层装、卸货作业的码垛规格
●φ125单轴或水平多关节臂上组合垂直轴
●φ80,100,125,从水平多关节机械臂、延长臂中选择
●可在单轴至3轴之间组合
●也准备了最适合层装、卸货作业的码垛规格
●φ125单轴或水平多关节臂上组合垂直轴

配备动力下降时保持位置的安全机构
●通过内置截止阀防止坠落
●使用常闭型锁紧机构防止横向旋转
●关节部设有间隙,手指等防夹的安全设计
●使用常闭型锁紧机构防止横向旋转
●关节部设有间隙,手指等防夹的安全设计

适用于不同重量的多种工件搬送
●备有对应搬送物体重量变化的自动调压控制方式
●还备有夹具、工具重量辅助等平衡一定重量的操作压力固定控制方式
●控制器提供各种助力机构最适合的气动回路方案
●还备有夹具、工具重量辅助等平衡一定重量的操作压力固定控制方式
●控制器提供各种助力机构最适合的气动回路方案
了解更多信息
视频内容
-

机械助力臂 PAW系列
常见问题
-
可以实际体验操作的感觉吗?
正在实施用实机体验的演示。我们也接受出差服务,请从最近的营业所或以下的咨询处联系我们。 -
能拿多少重量?
标准规格,供给压力0.5MPa时,φ125单轴的可搬送重量为80kg。码垛堆积规格时,上下操作450mm、最大旋转半径2000mm、为53kg。可搬送重量中还包含前端的附件。根据轴的组合,可搬运重量会发生变化,详情请参阅产品样本。 -
可以移动多少钱?
标准规格时,φ100、φ125和延长臂的组合为最大2.3m的移动距离。高度方向为φ80、φ100和φ125,最大为2.6m。码垛堆积规格时,搬送部上下活动范围为1100mm、搬送部最大可动半径2100mm。活动范围因轴组合而异,详情请参阅产品样本。 -
尖端的配件有哪些种类?
前端附属品根据工件及用途,通过挂钩、吸附、夹紧装置等方式来满足需求,请垂询本公司。 -
安装有哪些种类?
备有锚固定式、货盘、推车等各种类型。可根据使用用途进行选择,请咨询。
用途事例及相关产品




咨询 CONTACT
×





×
减轻重体力的滚筒装填作业负担!
×
机械助力臂 PAW系列