重労働なロール装填作業を負担軽減します!
パワフルアーム
楽々操作!空気圧でアシストし、重量物も簡単に持ち運びができます。
こんな課題の解決に
-
- 課題 01
- 女性やシニアの方でも重量物を簡単に運べるようにしたい!
-
- 課題 02
- 安全に作業ができるようにしたい!
-
- 課題 03
- サイズや重量の違う荷物を運びたい!
課題を解決するには

ワークの荷重や使い方に合わせてアームの組合せが選択可能
●広範囲な可動域
●φ80、100、125、スカラアーム、エクステンションアームから選択
●単軸から3軸まで組合せ可能
●段積み、荷下ろし作業に最適なパレタイジング仕様も用意
●φ125単軸またはスカラアームに垂直軸を組合せ
●φ80、100、125、スカラアーム、エクステンションアームから選択
●単軸から3軸まで組合せ可能
●段積み、荷下ろし作業に最適なパレタイジング仕様も用意
●φ125単軸またはスカラアームに垂直軸を組合せ

動力ダウン時に位置保持をする安全機構を装備
●内蔵のブロックバルブによる落下防止
●ノーマルクローズタイプのロック機構による横回転防止
●関節部は隙間を設け指などの挟みこみ防止をした安全設計
●ノーマルクローズタイプのロック機構による横回転防止
●関節部は隙間を設け指などの挟みこみ防止をした安全設計

重さの異なる数種類のワーク搬送にも対応
●搬送物の重量変化に対応する操作圧力自動調圧制御方式を用意
●冶具、工具の重量補助など一定の重量をバランスする操作圧力固定制御方式も用意
●コントローラは各種助力機構に最適なエア回路を提案
●冶具、工具の重量補助など一定の重量をバランスする操作圧力固定制御方式も用意
●コントローラは各種助力機構に最適なエア回路を提案
より詳しい製品情報はこちら
動画コンテンツ
-

パワフルアーム PAWシリーズ
よくあるご質問
-
操作の感じなど実際に体感することは可能でしょうか。
実機にて体感していただけるデモンストレーションを実施しております。出張対応も承っておりますので、最寄りの営業所または下記のお問い合わせから気軽にご連絡ください。 -
どのくらいの重量が持てますか。
可搬質量は、標準仕様の場合、供給圧力0.5MPa時にφ125単軸で80㎏です。パレタイジング仕様の場合は、上下操作450mm、最大回転半径2000mmで53㎏までです。可搬質量には、先端のアタッチメントも含みます。軸の組合せにより可搬質量は変わりますので、詳しくはカタログをご覧ください。 -
どのくらい移動ができますか。
標準仕様の場合、φ100、φ125、スカラアームの組み合わせで最大2.3mの可動域です。高さ方向は、φ80、φ100、φ125の組合せで最大2.6mです。パレタイジング仕様の場合、搬部上下可動範囲が1100mm、搬部最大可動半径2100mmです。軸の組合せにより可動範囲は変わりますので、詳しくはカタログをご覧ください。 -
先端のアタッチメントはどのような種類がありますか。
先端アタッチメントはワークや用途に合わせて、フック、吸着、クランプなどご要望にお応えしますので、ぜひご相談ください。 -
据え付けはどのような種類がありますか。
アンカー固定式、パレット、台車などのバリエーションを用意しています。使用用途に合わせてお選びいただけますので、ぜひご相談ください。
用途事例と関連商品

コンベアからパレットへの移載
1日100回、30㎏の段ボールを手作業で運ぶと腰痛になったり、落下により負傷しかねない。パワフルアームなら、吸着パッドを取りつければ女性でも簡単に作業ができて、腰痛の心配もありません。

クラフト袋の吸着搬送
1日20回、25㎏のクラフト袋の搬送作業。重筋作業で不測の落下による負傷の危険もある。そこで、パワフルアームによる吸着搬送なら、台車で移動しながらシニアの方でもひとりで楽に作業可能です。

一斗缶搬送途中でのダンボール養生
20㎏の一斗缶を週300缶養生をするために、二人がかりでの梱包作業で無理な体勢での作業で腰痛になりかねない。パワフルアームを使えば、安全な姿勢で持ち上げ、梱包しやすい高さで作業ができます。

(関連商品)ヒューマンアシスト機器
約240㎏の重量物をわずかな力で操作可能な吊り下げ式のバランサユニットや、1mm/secが可能な極低摺動バランスシリンダなどのラインナップもあります。
お問い合わせ CONTACT
×





×
重労働なロール装填作業を負担軽減します!
×
パワフルアーム PAWシリーズ