PTP包装の新時代
CKD自動機械装置の
ベストソリューションをご紹介薬品包装に求められる
様々な課題を解決
CKDは、顧客志向のベストソリューションを提供し続けています。私たちの取り組みは、表面的な課題解決に留まらず、国際的な社会課題への配慮も行っています。具体的には、SDGsやGRI Standard/ISO26000などをを考慮した機械開発、更には科学技術への挑戦も積極的に行っています。これまでに蓄積した基礎研究を基に、新しい自動包装機の開発を進め、これからもイノベーションを創出し続けて行きます。
環境対策の取り組みについて
バイオマスシート(CO2排出量40-60%削減)
植物由来の包装材を使用することで、二酸化炭素排出量を従来比で約40-60%削減します。※削減比率は三菱ケミカルリサーチ社にて算出。使用する係数により数値は異なります。
消費エアー50%OFF/消費電力20%OFF(当社従来機比)
新プラグ成形方式、独自のユニットサーボドライブによりエネルギー大幅削減
成形金型の軽量化 50-70%OFF(当社従来機比)
成形金型の軽量化[600E4:70%OFF/300E2:50%OFF]により、運用時のサイズチェンジ作業も迅速に行えます。
最新情報はこちらをチェック
CKD最新の環境対策の取り組みは、こちらも是非ご確認ください。 メルマガ登録
省人化・無人化の取り組みについて
容器包装自動供給(オプション)
お客様作業は、容器包材をコンベアへ載せるのみとなります。
スクラップ排出コンベア(オプション)
スクラップ受袋交換頻度は1回/2時間以上。仕様により異なる場合もあります。
生産支援システム(Rinops)
人手不足の課題を解消する生産性向上システム。包装機とスマートデバイスをクローズドネットワークで接続し,稼働状況やトラブル状況を運用者に通知。また一元管理かつ遠隔確認で作業性と生産性を向上します。
スマートデバイスで遠隔確認、迅速なトラブル対応
Androidのスマートウォッチ/タブレットに、CKD独自開発のアプリを搭載。このアプリにて包装機の生産状況/トラブル状況/材料状況を遠隔地からも確認することができ、迅速なトラブル対応が可能です。
サポートについて
遠隔サポート。お客様環境を確認し直接操作が可能
CKDの遠隔サポートは、お客様環境に蓄積されるデータを元に、包装機や検査機の設定値を直接変更も可能、迅速なトラブル解決に繋げます。
遠隔サポートと電話サポートの時間比較
遠隔サポート導入のお客様と従来の電話サポートの時間を比較すると、最大約75%の短縮が期待できます。(例60分の場合15分で解決:CKD調べ)
CKDフィールドエンジニアリング
CKDはお客様へ納入した自動機械装置の安定生産をサポートするため、予防保全、改善改造を行う「CKDフィールドエンジニアリング株式会社」を設立しています。常にお客様第一主義を貫くことを活動の理念としています。定期的な点検から、保守・メンテナンス、修理、運用サポートまで、プロの技術スタッフがトータルソリューションサービスをご提供し、安心安全な生産機器の運用のサポートをします。
Customer First顧客第一主義
保守部品提供/工事
バリデーション
ドキュメント作成
機能追加[改造]
オペレーター教育
遠隔サポート