-
- 包装機
- 薬品包装
エコブリスタ
FBP-600E4/E4S
FBP-800E薬品包装機としてのトップシェアを獲得するFBPシリーズは、長年にわたり実績とノウハウを培い、今なお進化するCKDフラッグシップモデルです。


FBP-800E

FBP-600E4S/600E4
1.圧倒的な国内トップシェア
1951年よりCKDは薬品包装工程を自動化する事業に取り組み続けてきました。その取り組みがお客様に評価され、薬品包装機は3000台以上の実績、その中でもFBP-600Eシリーズは今なお進化し続け、250台を超えるベストセラーモデルです。
2.トータルソリューションで省エネ・省資源No.1
第5回 日本オープンイノベーション大賞(主催:内閣府)において、「環境に優しいバイオマスプラスチックを用いたPTP包装の実用化」が環境大臣賞を受賞いたしました。

3.600E3→E4/E4Sへの進化
より使いやすく
簡単、安心の品種切り替え
成形、シール装置、電空レギュレータを標準装備 圧力の設定・圧力の確認が、タッチパネル上で可能。都度裏面カバーを開ける必要がありません。 品種切り替え時に自動で設定圧力を変更します。
切り替え後も簡単、確実、安心
フィルム位置をスイッチひとつで自動調整 掛け間違いはエラーメッセージでお知らせ フィルムの掛け間違いゼロ(インターロック付) 掛け直し作業のロスタイム、包材のロスを削減
自動ライトの標準装備
フィルム通しを引き出すと自動点灯
品種切り替え性向上
レール脱着性の改善により容易に引き出すことができ、品種切り替え性向上
生産力アップ
従来機と同一スペースで能力アップ
800E(8,000錠/分)の機構を600E4にフィードバック。安心してお使いいただけます。
型の互換性と包装能力
600E3/E4/E4Sは型の互換性があります。(条件や仕様により一部異なる場合がございます。)
MAX速度600シート/分の生産能力は
FBP600E3の部品3点を新作するだけで対応
更に非常時のバックアップ機として運用も可能です。
MAX速度700シート/分の生産能力なら
更に加熱/成形/打抜を新作するだけで対応
これは600E3と同スペースで生産能力が17%アップすることに相当します。
ただし、600E4Sの場合、短手39mmまでとなります。
省エネ・省資源No.1
バイオマスシート(CO2排出量40-60%削減)
植物由来の包装材を使用することで、二酸化炭素排出量を従来比で約40-60%削減します。※削減比率は三菱ケミカルリサーチ社にて算出。使用する係数により数値は異なります。
最新情報はこちらをチェック
CKD最新の環境対策の取り組みは、こちらも是非ご確認ください。 お役立ち情報へリンク
FBP生産ライン構成製品
医薬品PTP包装機におけるインライン検査機の紹介。 FP835・635・335
製品詳細を見る
8,000錠の高速安定性。シートの位置ズレを抑え寸法を短縮。シール性も確保。 最大1,000mmを短縮するコンパクトなライン長(当社従来比) 包装材料10%以上削減(当社従来比) 直感的に操作できるかんたん画面
Androidのスマートウォッチ/タブレットに、CKD独自開発のアプリを搭載。このアプリにて包装機の生産状況/トラブル状況/材料状況を遠隔地からも確認することができ、移動負担が軽減されます。
トラブル発生時にプッシュ通知。迅速性の向上
材料の残量が少なくなった場合やトラブルが発生した場合は、スマートウォッチを振動させ、端末画面に状態をプッシュ通知します。
| FBP-600E4 | FBP-600E4S | |
|---|---|---|
| フィルムスピード | 12m/分(MAX) | 15.6m/分(MAX) |
| 打抜き回数 | 300ショット/分(MAX) | 350ショット/分(MAX) |
| 打抜きシート数 | 600シート/分(MAX) | 700シート/分(MAX) |
| 成形回数 | 60~75回/分 | 60~80回/分(※1) |
| 成形有効面積 | 305 × 195mm | 305 × 195mm |
| 錠剤包装能力 (シート10錠換算) |
6,000錠/分(MAX) | 7,000錠/分(MAX) |
| 標準打抜き シートサイズ |
||
| 適用包材 | CPP、 PVC、 その他複合フィルム (150~330μ) アルミラミネートフイルム(PVCベース) |
|
| 容器フィルム巾 | 320mm(MAX) | |
| 容器フィルム有効巾 | 305mm(MAX) | |
| 蓋フィルム巾 | 容器フィルム巾-5mm | |
| 使用電源 | AC200V 3相 50/60Hz 操作回路 DC24V 容量 仕様により異なります。 | |
| 圧縮空気 | 0.5MPa以上(水分を除去)必要量 仕様により異なります。 | |
| 冷却水 | 28ℓ/分(普通水道圧0.1~0.15MPa) | |
※1:成形回数60~80回/分はプラグ成形(標準)の値です。その他成形方式の場合は、60~75回/分になります。
※1 標準仕様です。
※2 600E4Sの場合、裏面カバーが装着され奥行寸法が1350となります。
-
- 包装機
- 薬品包装
エコブリスタ
特集ページはこちら
FBP-600E4/E4S
FBP-800E