- 
- 包装機
- 薬品包装
 エコブリスタ
 FBP-300E2多品種少量生産に特化し、生産効率と品種切替性を大幅に向上させた薬品包装機。消費エアーと電力を大幅に削減し、環境負荷の軽減に貢献しています。 
 
省スペース/コンパクト設計
本包装機は省スペース/コンパクトな設計で、お客様の限られた製造スペースを有効にご活用いただけます。また標準シート幅は1列取りです。1列打抜き仕様で機械奥行きが短く、誰でも容易に資材や型交換が可能、操作性、清掃性にも優れています。
薬品包装の多品種少量生産対応に特化したモデル
『ブリスター包装機FBP-300E2』は、多品種少量生産対応を徹底追求した薬品包装機です。生産効率・品種切替性が大幅に向上しました。充填部ゾーン区分により安全性にも配慮されています。特徴として、消費エアーは50%削減、消費電力は20%削減されており、機長短縮による省スペース化が実現されています。さらに、安全性配慮と騒音対策、メンテナンス性にも配慮された設計になっています。
生産効率・品種切替性が大幅に向上

錠剤充填部のユニットは簡単に脱着できます。 充填部の清掃作業をオフラインで行うことができ大幅な時間短縮、生産効率アップが可能になりました(特注対応)。
またFBP-300E2本体から外した錠剤充填ユニッ トは全方向からアプローチでき、部品の脱着 ・清掃・目視確認が容易になります。
消費エアー50%OFF
消費電力20%OFF(当社従来機比)
 
新プラグ成形方式、独自のユニットサーボドライブによりエネルギー大幅削減
金型の軽量化で
総重量と占有率を削減
 
一式総重量50%OFF(従来機種比) 一式占有率40%OFF(従来機種比)
工具レスでワンタッチ品種切替
新プラグ成形ユニット
 
金型は工具不要でワンタッチの品種切替が可能
機長短縮により省スペース化
 
原反フィルムの可動位置を従来機と比較してコンパクトに設置し、機長短縮、省スペースを達成。
充填部ゾーン区分により安全性配慮
 
各装置をゾーン区分することで、作業者の安全性に配慮した設計となっています。
微調整レス
 
デジタル設定によって稼動中でも微細に調整可能。
清掃性重視のデザイン
 
ボルト数削減で凹凸のないデザインと装置奥行きの寸法を縮小し、より清掃性を追究。
集積機HCA-220S

| FBP-300E2 | |
|---|---|
| フイルムスピード | 12m/分(MAX) | 
| 打抜き回数 | 300ショット/分(MAX) | 
| 打抜きシート数 | 300シート/分(MAX) | 
| 成形回数 | 75回/分 | 
| 成形有効面積 | 150 × 195mm | 
| 錠剤包装能力 (シート10錠換算) | 3,000錠/分(MAX) | 
| 成形シート取り数 | |
| 適用包材 | PP、PVC、その他複合フイルム(200〜330μ) | 
| 容器フィルム巾 | 165mm(MAX) | 
| 容器フィルム有効巾 | 150mm(MAX) | 
| 蓋フィルム巾 | 容器フィルム巾-3mm | 
| 使用電源 | AC200V3相 50/60Hz 操作回路 DC24V 36kVA | 
| 圧縮空気 | 0.5MPa以上 600/分(Normal、水分を除去) | 
| 冷却水 | 20/分(普通水道圧0.1〜0.15MPa) | 
標準仕様です。
メンテナンス寸法として前後各1m設けてください。
- 
- 包装機
- 薬品包装
 エコブリスタ特集ページはこちら
 FBP-600E4/E4S
 FBP-800E
 
