- 
- 包装機
- 食品・日用品包装
 ブリスター包装機
 CFFシリーズ食品から日用品まで多様に包装。独自技術により製品品質を高めると共に製造コストの削減も実現可能な高速ブリスター包装機です。操作性・安全性のよいユニバーサルデザイン。省人化の実現が可能です。 
 
最高性能。高能力・高品質・省人化を実現したブリスター包装機
エコブリスターCFF-360Eは、食品や日用品の包装に最適化された高性能機械です。CKD独自の成形技術を駆使し、高速成形を行う事で高能力を実現。製品の品質安定とコストメリットを追求。ランニングコストの削減、ラインの省人化、能力アップを実現します。また、ユニバーサルデザインのタッチパネルを採用し、操作性と安全性の向上にも貢献。窒素置換システムや容器・蓋フィルムの殺菌機器を用い、包装資源のムダを削減しながら、食の安全と人の安全を追求します。
国際規格適合に加え、更に強化された安全性能
CKD独自の安全基準「フードプロセス」を定め、食品製造工程で安心・安全な使用をしていただけるエアフィルタからアクチュエーターまで幅広く標準ラインナップしました。包装機、空圧・流体制御・電動の総合エンジニアリング力をベースに食品・日用品製造をトータルにサポートします。

ブリスター包装商品例
食品包装
 
コンビニエンスストアに並ぶお菓子やグローバルに展開する食品の包装をお手伝いしています。
日用品包装
 
日本全国で販売されている、歯ブラシや文具の包装もCKDの包装機が使われています。
製品構成
容器スプール|フィルム通しの作業負担軽減
 
アシスト台が装備されているためフィルム通し作業がとても容易です。
プラグアシスト圧空成形装置の設定とメンテナンス性
 
成形肉厚コントロール(プラグ動作量)はデジタル簡単設定。取出ステージで成形下型交換も容易です。
シール装置|デジタル設定とパワーアシスト
 
シール圧はデジタル設定で簡単。また装置にパワーアシストを装備しシール装置の開閉も簡単。
打抜装置|パワフル&楽々メンテ性能
 
自動位置補正機能で打抜位置が常時正確。また油圧駆動のパワフル性能。
選べる2つのスクラップ方式
安心安全な機械づくり
 
包装機はポジティブリスト対応可能。
CKDの食品製造工程向け商品FPシリーズ(空圧機器)と組み合わせて、クリーンな生産環境づくりのお手伝いをします。
フラッシュMAPシステム(OP)
 
ユーティリティエアーを分岐し空気より99.9%の窒素を生成。ブリスター機内のフラッシュMAP装置で窒素充填。 窒素ガス精製ユニットを見る窒素ガス精製ユニットを見る
ヒュ-マンアシスト装置(OP)
 
オプションで助力装置のパワフルアーム(max75kg アタッチメント含む)の取付も可能。資材供給の負荷を軽減します。 パワフルアーム PAWを見る パワフルアーム PAWを見る
ユニバーサルデザインのタッチパネル
稼働状況が確認しやすい
 
生産状況・各ヒーター状態をリアルタイムで見やすく表示
デジタル設定で簡単操作
 
各位置合わせを[+][−]で簡単調整
トラブル箇所の表示と詳細情報
 
トラブル箇所をタッチして詳細情報を表示します。
成形プラグ条件もワンタッチ変更
 
成形プラグ駆動をサ-ボ化しデジタル制御に変更、品種切替時には自動で条件切換。
| 
 | CFF-360E | |
|---|---|---|
| 包装能力 | フィルム巾 | 200〜360mm | 
| フィルム送り | 120〜200mm | |
| 生産速度 | MAX20ショット/分(被包装品により異なります) | |
| 成形深さ | MAX60mm | |
| 使用包材 | 容器 | 熱加塑性フィルム(例 A-PET・PP・HIPS・PVC・PVDC) | 
| フタ | 各種複合フィルム(例 PA+PE・PET+MPET+PE) | |
| 包装スタイル | 標準 | ○ | 
| 満杯 | ○ | |
| 電源 ※ | AC200V 51kVA | |
| 圧縮空気 (使用圧力0.6MPa) ※ | 1,600Nℓ/分 | |
| 重量 ※ | 約3,800kg | |
| 全長 ※ | 7,600mm (7,200mm) | |
| PPは10〜20℃の冷却水が必要です。 ※仕様により異なります。 | ||
| オプション | ●ダブルシール ●製品整列取出 ●チェーン洗浄装置 ●ノッチ ●ミシン目 ●スクラップカット | |
仕様により異なります。
メンテナンス寸法として前後各1m設けてください。
- 
- 包装機
- 食品・日用品包装
 ブリスター包装機特集ページはこちら
 CFFシリーズ