自動機械装置
  • 検査機
  • PTPシート・錠剤異物検査装置

フラッシュパトリ
FP830・630・330

薬品包装機のインライン検査機として、国内トップシェアを獲得するFPシリーズは、薬品包装の省人化/無人化に貢献する世界最高性能のPTPシート・錠剤異物検査装置です。

フラッシュパトリ FP830・630・330 フラッシュパトリ FP830・630・330
 
国内シェアトップの性能をご覧ください CKD自動機械装置 カタログダウンロード

特徴

高解像度800万画素
全機種で採用

高解像度800万画素 全機種で採用

800万画素の高解像度カメラを使用しており、従来の500万画素からのアップグレードにより、より鮮明な異物検出が可能。

高速検査
800シート/分の検査数

高速検査 800シート/分の検査数

従来機の機能と精度はそのままに検査速度を1.3倍に大幅アップ。

調整時間を短縮するガイダンス機能

調整時間を短縮するガイダンス機能 生産データを簡単にPDF出力

調整時間を短縮するガイダンス機能を搭載。生産データは簡単にPDF出力可能。

検査紹介

機能、スペース、お客様の声を凝縮し、
さらに進化した新型フラッシュパトリ誕生!

機能、スペース、お客様の声を凝縮し、さらに進化した新型フラッシュパトリ誕生!

FP-C成形前 原反シート異物検査

成形前 原反シート異物検査

フィルム全域の異物を検知します。
[オプション]アルミ容器包材の検査対応 FP-Cx

FP-T1錠剤[表面]チッピング検査

錠剤[表面]チッピング検査

錠剤表面層の欠けであるチッピングおよびキャッピングを検知します (錠剤表面)。

FP-α(A)錠剤およびシート異物検査

錠剤およびシート異物検査

錠剤(カプセル)の形状検査と色検査 およびシート部の異物を検知します。

FP-α(D)錠剤[裏面]検査

錠剤[裏面]検査

錠剤(カプセル)の形状検査、および錠剤裏面に付着した異物を検知します。

FP-α(T2)錠剤[裏面]チッピング検査

錠剤[裏面]チッピング検査

錠剤表面層の欠けであるチッピングおよびキャッピングを検知します。(錠剤裏面)

FP-α(H)錠剤[裏面]カラー検査

錠剤[裏面]カラー検査

錠剤裏面のコーティング剥離検査、および錠剤裏面に付着した異物をカラー画像処理により検知します。

FP-β(E)錠剤[表面]およびシート異物検査

錠剤[表面]およびシート異物検査

錠剤(カプセル)の形状検査、および錠剤表面シートに付着した異物を検知します。

FP-β(S)アルミシール検査

アルミシール検査

シール状態を検知し、ノンシールおよびしわを検知します。

FP-β(H)錠剤[表面]および
シート異物検査 カラー検査

錠剤[表面]およびシート異物検査 カラー検査

錠剤表面のコーティング剥離検査、および錠剤表面シートに付着した異物をカラー画像処理により検知します。

FP-β(P)アルミ破れ検査

アルミ破れ検査

シート後に発生するアルミの破れを検知します。

機能紹介

多彩な検査を支えるフラッシュ機能

フラッシュ機能(CKD表記)とはNIR(近赤外線)光源を放射して撮影する効果の総称です。

アルミの印刷が写らずシートの全面検査が可能

錠剤[表面]およびシート異物検査 カラー検査

錠剤印刷が写らず印刷上の異物も検査可能

アルミ破れ検査

カプセルの色の影響を受けず検査が可能

カプセルの色の影響を受けず検査が可能

着色フィルムごしでも錠剤・シート検査が可能

着色フィルムごしでも錠剤・シート検査が可能

フラッシュパトリ総合システム FP-ADRAGE ※オプション

FP-ADRAGEは、異なる検査機種が同時に稼働しているPTP機上での検査結果を一元管理する機能を提供します。これにより、各機種からのデータを集約し、全体の生産状況と品質管理を効率化します。

検査カウンタ・不良シフトの統合

検査カウンタ・不良シフトの統合

複数の装置からの検査結果を一つの画面で確認できる機能です。不良品が発生した場合の検査機種を特定し、不良品の原因分析と対策の迅速化が可能となります。また、生産ラインの調整や検査プロセスの最適化に役立ちます。

タブレット端末での確認

タブレット端末での確認

タブレット端末を使用して無線LANを介し、離れた場所からも操作が可能です。SmartRinとの連携も可能です。

再検査機能

再検査機能

生産を停止することなく発生した不良品について再検査を行い、不良状況を確認できる機能です。

FBPシリーズ|医薬品包装機エコブリスタ

医薬品包装工程を自動化する 最新鋭の機械を幅広くラインナップし、 国内マーケットでトップシェアを獲得しています。 省エネ・省資源の実現とともに、 自社開発のインライン自動検査システムによる 品質管理で無人化包装にも対応します。

カタログダウンロード

FPシリーズ(日本)
FPシリーズ(日本)
PTPシート・錠剤異物検査装置のカタログです。(CKD専用外部サイト「イプロス」)
  • メルマガ登録はこちら

    メルマガ読者限定 お役立ち情報を公開中! お悩み解決へのヒントをお届けいたします! メルマガ登録はこちら

  • お問い合わせ

    自動機械装置に関する
    お問い合わせ
    お気軽にお問い合わせください! お問い合わせ