自動機械装置
  • 包装機
  • 薬品包装

エコブリスタ
FBP-600E4/E4S
FBP-800E

薬品包装機としてのトップシェアを獲得するFBPシリーズは、長年にわたり実績とノウハウを培い、今なお進化するCKDフラッグシップモデルです。

エコブリスタ FBP-600E4/E4S FBP-800E
 
国内シェアトップの性能をご覧ください CKD自動機械装置 カタログダウンロード

FBP-800E

FBP-600E4S/600E4

特徴

1.圧倒的な国内トップシェア

1951年よりCKDは薬品包装工程を自動化する事業に取り組み続けてきました。その取り組みがお客様に評価され、薬品包装機は3000台以上の実績、その中でもFBP-600Eシリーズは今なお進化し続け、250台を超えるベストセラーモデルです。

2.トータルソリューションで省エネ・省資源No.1

第5回 日本オープンイノベーション大賞(主催:内閣府)において、「環境に優しいバイオマスプラスチックを用いたPTP包装の実用化」が環境大臣賞を受賞いたしました。

3.600E3→E4/E4Sへの進化
より使いやすく

簡単、安心の品種切り替え

簡単、安心の品種切り替え

成形、シール装置、電空レギュレータを標準装備 圧力の設定・圧力の確認が、タッチパネル上で可能。都度裏面カバーを開ける必要がありません。 品種切り替え時に自動で設定圧力を変更します。

切り替え後も簡単、確実、安心

切り替え後も簡単、確実、安心

フィルム位置をスイッチひとつで自動調整 掛け間違いはエラーメッセージでお知らせ フィルムの掛け間違いゼロ(インターロック付) 掛け直し作業のロスタイム、包材のロスを削減

自動ライトの標準装備

自動ライトの標準装備

フィルム通しを引き出すと自動点灯

品種切り替え性向上

品種切替え性向上

レール脱着性の改善により容易に引き出すことができ、品種切り替え性向上

生産力アップ

従来機と同一スペースで能力アップ

従来機と同一スペースで能力アップ

800E(8,000錠/分)の機構を600E4にフィードバック。安心してお使いいただけます。

型の互換性と包装能力

型の互換性と包装能力

600E3/E4/E4Sは型の互換性があります。(条件や仕様により一部異なる場合がございます。)

MAX速度600シート/分の生産能力は
FBP600E3の部品3点を新作するだけで対応

MAX速度600シート/分の生産能力はFBP600E3の部品3点を新作するだけで対応

更に非常時のバックアップ機として運用も可能です。

MAX速度700シート/分の生産能力なら
更に加熱/成形/打抜を新作するだけで対応

MAX速度700シート/分の生産能力なら更に加熱/成形/打抜を新作するだけで対応

これは600E3と同スペースで生産能力が17%アップすることに相当します。
ただし、600E4Sの場合、短手39mmまでとなります。

省エネ・省資源No.1

バイオマスシート(CO2排出量40-60%削減)

植物由来の包装材を使用することで、二酸化炭素排出量を従来比で約40-60%削減します。※削減比率は三菱ケミカルリサーチ社にて算出。使用する係数により数値は異なります。

最新情報はこちらをチェック

最新情報はこちらをチェック

CKD最新の環境対策の取り組みは、こちらも是非ご確認ください。 お役立ち情報へリンク

FBP生産ライン構成製品

  • [オプション]容器包装自動供給
  • 錠剤検査 FPシリーズ α/β
  • [オプション]スクラップ排出コンベア
  • 集積機 HCA-440S
  • バンド掛機 BND-180
  • ピロー包装機 HPL-80E
  • 遠隔監視システムRinops
FBP生産ライン構成製品

容器包装自動供給(オプション)

無人化・省人化ソリューション容器包装自動供給(オプション)

お客様作業は、容器包材をコンベアへ載せるのみとなります。

錠剤検査 FPシリーズ
世界最高の検査精度と速度を併せ持つ。
しかも省スペースもトップレベル。

"錠剤検査

医薬品PTP包装機におけるインライン検査機の紹介。 FP835・635・335
製品詳細を見る

スクラップ排出コンベア(オプション)

無人化・省人化ソリューションスクラップ排出コンベア(オプション)

スクラップ受袋交換頻度は1回/2時間以上。仕様により異なる場合もあります。

集積機 HCA-440S / バンド掛機 BND-180

集積機 HCA-440S / バンド掛機 BND-180

800シートに対応しながら、新方式で従来にないコンパクトさを達成 静音対策を実施/フレキシブルな集積 設置面積30%ダウン(当社従来機比) 作業性と視認性を大幅に改善

ピロー包装機 HPL-80E

ピロー包装機 HPL-80E

8,000錠の高速安定性。シートの位置ズレを抑え寸法を短縮。シール性も確保。 最大1,000mmを短縮するコンパクトなライン長(当社従来比) 包装材料10%以上削減(当社従来比) 直感的に操作できるかんたん画面

生産支援システム(Rinops)

生産支援システム(RINOPS)

人手不足の課題を解消する生産性向上システム。包装機とスマートデバイスをクローズドネットワークで接続し、稼働状況やトラブル状況を運用者に通知。また一元管理かつ遠隔確認で作業性と生産性を向上します。

スマートデバイスで遠隔確認。移動負担の低減

スマートデバイスで遠隔確認。移動負担の低減

Androidのスマートウォッチ/タブレットに、CKD独自開発のアプリを搭載。このアプリにて包装機の生産状況/トラブル状況/材料状況を遠隔地からも確認することができ、移動負担が軽減されます。

トラブル発生時にプッシュ通知。迅速性の向上

トラブル発生時にプッシュ通知。迅速性の向上

材料の残量が少なくなった場合やトラブルが発生した場合は、スマートウォッチを振動させ、端末画面に状態をプッシュ通知します。

映像紹介

薬品包装機|FBP−800E
薬品包装機|FBP−800E
CKD薬品包装の最新機。最大8,000錠の包装能力 FBP-800Eの紹介動画です。
薬品包装機|FBP−600E4
薬品包装機|FBP−600E4
FBP-600E4のブリスター包装ライン動画です。CKDではブリスター包装機の他、後工程を含めた包装ラインのご準備をさせて頂きます。

仕様

  FBP-600E4 FBP-600E4S
フィルムスピード 12m/分(MAX) 15.6m/分(MAX)
打抜き回数 300ショット/分(MAX) 350ショット/分(MAX)
打抜きシート数 600シート/分(MAX) 700シート/分(MAX)
成形回数 60~75回/分 60~80回/分(※1)
成形有効面積 305 × 195mm 305 × 195mm
錠剤包装能力
(シート10錠換算)
6,000錠/分(MAX) 7,000錠/分(MAX)
標準打抜き
シートサイズ
標準打抜きシートサイズ
適用包材 CPP、 PVC、 その他複合フィルム (150~330μ)
アルミラミネートフイルム(PVCベース)
容器フィルム巾 320mm(MAX)
容器フィルム有効巾 305mm(MAX)
蓋フィルム巾 容器フィルム巾-5mm
使用電源 AC200V 3相 50/60Hz 操作回路 DC24V 容量 仕様により異なります。
圧縮空気 0.5MPa以上(水分を除去)必要量 仕様により異なります。
冷却水 28ℓ/分(普通水道圧0.1~0.15MPa)

※1:成形回数60~80回/分はプラグ成形(標準)の値です。その他成形方式の場合は、60~75回/分になります。

外形寸法

外形寸法 1


※1 標準仕様です。
※2 600E4Sの場合、裏面カバーが装着され奥行寸法が1350となります。


外形寸法 2

カタログダウンロード

FBP-600E4/E4S(日本)
FBP-600E4/E4S(日本)
PTP包装機のカタログです。(CKD専用外部サイト「イプロス」)
FPシリーズ(日本)
PTPシート・錠剤異物検査装置のカタログです。(CKD専用外部サイト「イプロス」)

特集ページ

  • 包装機
  • 薬品包装

エコブリスタ
FBP-600E4/E4S
FBP-800E

特集ページはこちら
エコブリスタ FBP-600E4/E4S FBP-800E
  • メルマガ登録はこちら

    メルマガ読者限定 お役立ち情報を公開中! お悩み解決へのヒントをお届けいたします! メルマガ登録はこちら

  • お問い合わせ

    自動機械装置に関する
    お問い合わせ
    お気軽にお問い合わせください! お問い合わせ