Use case
使用示例一览
介绍插装阀TVG系列在各种场合的使用示例。
CASE1 小物件组装装置
课题小物件组装装置发生骤停
在小物件组装装置中,周期时间短,使用元件需要长寿命。 此外,为了确保稳定的运行,需要动作的正确性,并可能因阀的响应延迟导致装置骤停。
使用后通过延长寿命和提高放置响应性,实现骤停对策
TVG系列由于弹性体密封耐久次数超过1.2亿次,并改善了放置响应性,因此对骤停措施有效。 实现不间断的设备,有助于生产效率的提高。
CASE2 饮料设备
课题饮料设备的管道长又多
在饮料设备中,由于有时会溅上水,所以在控制盘中收纳空压阀的情况较多,使配管变长又复杂。
使用后可在泼水环境下使用,配管紧凑
TVG系列是IP65/IP67(防尘、防喷射)设计,即使在粉尘环境和泼水环境中也能顽强使用。
由于不需要安装在控制面板中并且管道很短,因此可以减少浪费的压缩空气,并且可以提高响应性。
CASE3 内压防爆盘
课题在防爆区域安全使用不漏气的阀
由于老化等原因导致的空气泄漏,阻碍了设施的稳定运行。 当阀的空气泄漏充满防爆盘内时,防爆盘内的压力有上升的危险。
使用后空气泄漏少,有助于设备稳定运行
TVG系列将彻底解决空气泄漏问题。 通过减少空气泄漏,将盘内压力控制的效果降至最低,有助于设备的稳定运行。

支持连续通电
可选择省电线圈(0.1W),还支持气控控制中较多的连续通电。
采用特殊树脂
通过标准采用的特殊树脂抑制经年变化,长期抑制来自阀的空气泄漏。
CASE4 组装•检查(旋转台)
课题难以在在旋转工作台上安装电磁阀集成阀
在旋转工作台上安装电磁集成阀很困难,因为存在电线缠绕和断开的风险。
当使用滑环(旋转触点)时,一般避免在工作台上用电磁阀进行定位,并使用机械夹具进行工件定位,因为有可能产生噪音而导致故障。
使用后可提高定位精度
支持IO-Link Wireless的TVG系列可以安装在旋转台上,而不会缠绕电线。 IO-Link Wireless的通信错误率为十亿分之一,因此信号非常可靠,可以防止电磁阀故障。 可提高工件的定位精度。
电磁阀构成
CASE5 汽车车身焊接
课题需减少汽车车身焊接中的配线、配管
在汽车车身焊接中,当零件由机器人搬运时,许多部件(如气缸)都安装在夹具上。 需要采取可移动措施安装多种配线、配管。
使用后有助于减少设备安装空间、提高配线布局
通过引入TVG系列与远程IO,有助于实现气缸驱动用电磁阀与气缸开关输入的省配线。 PLC的接线通过一根以太网电缆完成。 有助于减少包括IO-Link元件的设备安装空间、提高配线布局。
远程IO配置