由空气过滤器·减压阀·油雾器构成,可调整供给装置的空气(异物的去除·调压·润滑油喷雾)。
称为FRL单位(或三件套)。
随着最近无润滑设备的普及,由空气过滤器和减压阀构成的FR单位(过滤器/减压阀)被越来越多地使用。
另外,也有与装置侧所要求的空气清洁度相对应的、组合了除油过滤器的FMR单元(过滤器、精密过滤器、减压阀)等。
空气过滤器过滤主管路过滤器、空气干燥机之后的配管中产生的水份和异物,预防发生故障。
空气过滤器的结构、过滤原理
从进气口进入的压缩空气被①百叶窗导流板旋转,其旋流效应将大颗粒、水滴和油滴离心分离,积到④杯子组件的内壁下部。
不能被离心分离的细小颗粒被滤芯②进一步过滤,并送至出口侧。
④杯子组件中积留的冷凝水定期从⑤排水口排出。
CKD的代表性产品
过滤器内部包括百叶窗导流板、滤芯和挡板。
百叶窗导流板
空气首先被内置的百叶窗导流板旋转(旋风效应),以离心方式分离大颗粒灰尘、冷凝水和油雾(40~500μm)等。
滤芯
FRL中使用的一般固态物去除用滤芯多数为5~10μm左右,但对于除油、焦油碳去除用过滤网使用0.3μm的精密过滤器滤芯。
挡板
防止被百叶窗导流板分离的冷凝水卷起。
杯子组件(杯子·杯子护罩)
杯子材质一般采用无色透明的树脂(聚碳酸酯)。
但是,该聚碳酸酯对酸·碱的环境很敏感,所以在这种环境下应考虑更换金属制材料。
此外,树脂材质杯子在万一损坏时,为防止杯子碎片飞散,设定了杯子护罩。
关于空气过滤器的排水
空气过滤器的排水方法有2种。
手动排出型(基本型)
目视检查排水口的堆积情况,用手打开排水旋钮排水。
自动排出型(自动排水)
当积累到一定量的冷凝水时,杯子内的自动排出旋钮就会运作,将冷凝水排出。
有NO型/NC型。
自动排水 NO型 / NC形的区别
NO(无加压时开)型
特点
无加压时(夜间等),冷凝水会自然排出,不需要手动排水工作。
加压时,在压力填充后,冷凝水积聚到一定程度后会自动排出。
注意事项
由于在填充最低工作压以上的压力之前有暂时的空气和排水的排出,所以排出流量小的压缩机(0.75kw以下)有可能无法填充压力。
这种情况下,请使用NC型。
NC(无加压时关闭)型
特点
适用于输出流量较小的压缩机(0.75kw以下)。
加压时,没有临时的吹气清扫。
在压力填充后,冷凝水积聚到一定程度后会自动排出。
注意事项
无加压时(夜间等)冷凝水不会自然排出,因此即便是无加压时(夜间等),大量出冷凝水的地方也是需要人为的排水工作。
关于空气过滤器的流量特性
如果向空气过滤器通入压缩空气,在过滤过程中会产生压力损失(※)。
左边的流量特性表显示了空气压力、压力损失和流量之间的关系。
流量越大,压降就越大。
※压力损失: 流体通过机械装置等时的每单位时间单位流量的能量损失。