产品列表
产品列表
- 29件中
- 11~20件
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(前工序)
从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。
减压阀
先导式减压阀
- 型号
- PMP
回吸阀
气控阀・回吸阀一体型
- 型号
- AMDS
以紧凑的结构确保滴液,可高精度控制回吸。可防止化学液体在晶圆上喷吐不良等现象。
可根据流体粘度优化定制设计。
气控阀一体型产品,可削减配管工时并实现紧凑化。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)

气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※・AMG※※
部分衍生系列销售中止
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2A
部分衍生系列销售中止
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R
集成化供气系统
集成化供气系统
- 型号
- IAGD5
集成化供气系统
集成化供气系统
- 型号
- IAGD4
集成化供气系统
集成化供气系统
- 型号
- IAGD3
高真空用元件
真空压力控制系统
- 型号
- IAVB
高真空用元件
高真空用气控阀
- 型号
- AVB
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(前工序)
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品