产品列表
产品列表
- 29件中
- 1~10件
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(前工序)
从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。
孵化产品【特殊规格产品】
直动式3通阀【特殊规格产品】
- 型号
- 3QR
NEW
小型直动3通阀。
适用于连续通电、自保持、省配线的特殊规格产品。
(3种产品刊载在1个产品页上。)
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
方向控制阀集成 底部配管系列【特殊规格产品】
- 型号
- M3/4GB・M3QRB
NEW
底部配管规格的集成电磁阀。适用于安装在食品机械、水处理工厂、半导体制造装置等节省空间的控制柜中。通过与密封垫*1组合,可在要求防滴性的控制柜中实现空气和电气的分离设置。*1 可从本公司购买。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学气体供给设备用元件

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等)
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备

直动式3通电磁阀
模块集成阀
- 型号
- MN3Q
每1连阀上配备2个3通阀,减少了安装空间。进、排气口的取出位置可选择,提高了配管的自由度。
【适用缸径:Φ4~Φ16】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型模块集成阀
- 型号
- MN3E・MN4E
采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

手动阀
化学液体用手动阀
- 型号
- MMD※※2・GMMD※※2
流量调节阀
手动流量调节阀
- 型号
- FMD00
流量调节阀
电动流量调节阀
- 型号
- MNV
液位传感器
数字显示式精致液位开关
- 型号
- KML
NEW
减压阀
手动式减压阀
- 型号
- PYM・PMM
部分衍生系列销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(前工序)
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品