产品列表
产品列表
- 18件中
- 1~10件
- 医疗、分析
- 牙科医疗设备
随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- PV15・MPV15
省空间设计,适用于组装的小型直动式3通电磁阀。同时对应DC、AC电压,实现稳定的控制。
●适用缸径:~φ20
●公称寿命:5000万次
●对应电压:AC100V、AC110V、AC200V、AC220V
…
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 理化分析设备
- 牙科医疗设备

专用流体用电磁阀
压缩空气用先导式2通电磁阀
- 型号
- EXA・GEXA
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等)
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备

生命科学元件
无金属小型2・3通电磁阀
- 型号
- MR10R
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MR16
生命科学元件
无金属2通电磁阀
- 型号
- MKB3
生命科学元件
无金属2通电磁阀
- 型号
- MJB3
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MAB・MAG
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MEB2・MEG2
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MYB・MYG
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 牙科医疗设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品