产品列表

产品列表

18件中
11~18件
医疗、分析
牙科医疗设备

随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。

生命科学元件

医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀

型号
HMTB・HMTG

小型杆式2・3通电磁阀。连接采用弹壳型接头。密封件材质可选。

行业
  • 生化分析设备
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

医疗仪器用超小型直动式2・3通电磁阀

型号
UMB・UMG

尺寸极小的电磁阀。采用独特的不锈钢管连接。安装时线圈部位向下。

行业
  • 生化分析设备
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

空气过滤器

型号
F※000

除尘用5μm滤芯和除焦油用0.3μm的滤芯系列化。

标准对应禁铜型(P6)。

行业
  • 牙科医疗设备

孵化产品【特殊规格产品】

比例电磁阀【特殊规格产品】

型号
A2-6500

与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。

行业
  • 氧气浓缩器
  • 牙科医疗设备
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

技术资料

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】

型号
AX8R

最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安装
  • 牙科医疗设备
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

压缩空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)

型号
FAB・GFAB・FAG・GFAG

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

压缩空气用直动式电磁阀。采用铝阀体,轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。

行业
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

水用直动式2・3通电磁阀(专用阀)

型号
FWB・FWG・GFWB・GFWG

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

水用直动式电磁阀。采用高耐腐蚀材料,耐久性强、轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。

行业
  • 灭菌装置
  • 内窥镜相关装置
  • 牙科医疗设备
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

无金属小型2・3通电磁阀

型号
MR10

2023年09月29日销售中止

【停产产品】
代替产品:MR10R系列

宽度为10mm的小型化学液体用2・3通阀。膜片型。适用于纯水、生理盐水、试剂、清洗剂、废液。

行业
  • 培养
  • 分装
  • 生化分析设备
  • 透析监视装置
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员