产品列表

产品列表

5件中
1~5件
医疗、分析
氧气浓缩器

随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。

孵化产品【特殊规格产品】

直动式3通阀【特殊规格产品】

型号
3QR

NEW

小型直动3通阀。
适用于连续通电、自保持、省配线的特殊规格产品。
(3种产品刊载在1个产品页上。)

【适用缸径:Φ6~Φ20】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

压缩空气用薄型先导式 2通电磁阀

型号
SP

采用CKD独自开发的“旋转流路构造(已获得专利)”,虽为薄型,却能以低压流动大流量的阀。
在节能、小型化进程中也可以确保流量。另外,小型化发展的医疗市场中,在便携式装置方面拥有良好成绩,并且在医疗市场以外的用途也会扩大。

行业
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

直动式3通阀

型号
3QR・3QB・3QE・3QZ

可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等) 
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氧气浓缩器
  • 透析监视装置
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
  • 氧气浓缩器
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

比例电磁阀【特殊规格产品】

型号
A2-6500

与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。

行业
  • 氧气浓缩器
  • 牙科医疗设备
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

技术资料

CKD plus 仅限会员

  • first
  • 1
  • last