产品列表
产品列表
- 127件中
- 51~60件
- 汽车电子
- 组装
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
薄型平行卡爪
薄型长行程卡爪
- 型号
- LST-HP1
搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。
【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带测长功能卡爪
带测长功能薄型长行程卡爪
- 型号
- LSTM-HP2
薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装

FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-FN
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
FANUC Robot CRX系列对应夹爪是发那科公司的协作机器人对应的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
FANUC Robot CRX系列对应夹爪 长行程型
- 型号
- RHLF-FN
降低了高度,薄形形状,长行程。
行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg
FANUC Robot CRX系列对应夹爪是发那科公司的协作机器人对应的空压式夹爪。
通过使用通用的法兰可…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
FANUC Robot CRX系列对应夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-FN
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1Kg
FANUC Robot CRX系列对应夹爪是发那科公司的协作机器人对应的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

TECHMAN ROBOT认证夹爪
TECHMAN ROBOT 认证夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-TM
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
TECHMAN ROBOT 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

TECHMAN ROBOT认证夹爪
TECHMAN ROBOT认证夹爪 长行程型
- 型号
- RHLF-TM
降低了高度,薄形形状,长行程。
行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg
TECHMAN ROBOTS 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

TECHMAN ROBOT认证夹爪
TECHMAN ROBOT认证夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-TM
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1kg
TECHMAN ROBOT 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

软件
图像处理视觉编程工具
- 型号
- Facilea(AES)
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
OMRON ROBOT认证夹爪
OMRON ROBOT认证夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-TM
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1kg
OMRON ROBOTS 认证夹爪是面向欧姆龙公司的协作机器人定制的空压式夹爪。
通过使用通用的法兰可轻松…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 组装
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品