产品列表

产品列表

127件中
101~110件
汽车电子
组装

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

卡盘

薄型卡盘

型号
CKS

在薄型长行程CKS系列中增加了中空孔型。利用中空孔可以安装推进器、吹气、传感器等,更加方便使用。

【动作行程】
标准:10~32mm
中空型:16~50mm

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

卡盘

强力卡盘

型号
CKL2

三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型

【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

真空关联元件

小型真空减压阀

型号
VSRVV

部分衍生系列销售中止

按压锁定型小型真空减压阀。

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

拾放单元

直进式拾放单元

型号
PPLX

适用于多种搬送的直进式拾放单元。
可利用凸轮机构,实现高速动作和高定位精度。

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

省空间型气缸

自由安装型气缸

型号
SMG

轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】

型号
AX8R

最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安装
  • 牙科医疗设备
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG-HP1

高耐久性元件HP系列

【New】直接配管、电压AC100V对应(仅限日本),新增氮气对应

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

宽幅平行卡爪

高耐久性元件HP系列 宽幅平行卡爪

型号
HMC-HP1

高耐久性元件HP系列

宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

卡盘

高耐久性元件HP系列 三爪卡盘

型号
CKW-HP1

高耐久性元件HP系列

薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。

・Φ50新发售
・长行程型新发售

【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

带测长功能卡爪

高耐久性元件HP系列 带测长功能薄型长行程卡爪

型号
LSTM-HP2

高耐久性元件HP系列

薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装