产品列表

产品列表

127件中
11~20件
汽车电子
组装

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3KA1

提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:~Φ40】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GD/ER

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

脉冲吹气阀

型号
BNP

NEW

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

手动式2・3・4通阀

手动切换阀

型号
HMVE・HSVE

采用铝阀体,大幅轻量化.是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

控制器

控制器

型号
ESC4

【NEW】手动功能提高了操作性

无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。
产品种类丰富,扩大选择。

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

紧凑型机械臂

型号
CAW

NEW

辅助把持或者操作工具用紧凑型气压平衡吊。
通过低阻力气缸和高刚性导轨结构来减轻操作者的负担,使用更方便,工作更轻松!

行业
  • 组装
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)

型号
AX1R・AX2R・AX4R・AXD

无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。

高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)