产品列表

产品列表

127件中
111~120件
汽车电子
组装

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

薄型平行卡爪

高耐久性元件HP系列 薄型长行程卡爪

型号
LST-HP1

高耐久性元件HP系列

搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。

【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

先导式3通阀

食品制造工序用FP※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-FP1

食品制造工序用FP※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

无马达

食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-L-FP1

食品制造工序用FP※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)

采用外轨,外形紧凑、刚性高。有助于设备省空间化。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 组装

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GD/ER-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设…

行业
  • 搬运
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)

可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)

型号
AX1000T・AX2000T・AX4000T

2026年06月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:AX1R・AX2R・AX4R・AXD系列

执行器全部采用绝对值型位置检测器。
驱动器与执行器的组合具有兼容性。本产品用途广泛,可用于组装工序等。

行业
  • 组装