产品列表
产品列表
- 15件中
- 1~10件
- 车体组装
- 耐环境
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

先导式3・4・5通电磁阀
插入式集成阀
- 型号
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
安装面积、操作性、寿命、功耗等主要性能均实现升级的插入式5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ63~Φ125】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运

控制器
控制器【限定日本销售】
- 型号
- ESC3
无需专用软件,可在现场完成各种设定。并且3点输入信号,无需程序。对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。产品种类丰富,扩大选择。
- 行业
- 耐环境
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

先导式3・4・5通电磁阀
插入式模块集成阀
- 型号
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
卡盘
带橡胶盖强力卡盘
- 型号
- CKLG2
三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。
【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780
- 行业
- 耐环境
- 冷却水
- 移载
- 检查
- 夹具关联
- 特殊用途、搬送

流量传感器・控制器
静电容式电磁流量传感器
- 型号
- WFC
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STM
带导杆气缸
组合式气缸
- 型号
- UCA2
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 耐环境
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品