产品列表
产品列表
- 15件中
- 11~15件
- 车体组装
- 耐环境
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
流量传感器・控制器
静电容式电磁流量传感器
- 型号
- WFC
先导式3・4・5通电磁阀
高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-HP1
高耐久性元件HP系列
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
先导式3・4・5通电磁阀
插入式模块集成阀
- 型号
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
2027年02月26日销售中止
【停产产品】代替产品:TVG系列
是具有优异的耐环境性、环保性,安装及维护更简便,当下所需性能进一步升级的插入式5通阀。
【适用缸径:Φ20~Φ80】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 耐环境
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品