パイロット式3・5ポート電磁弁
プラグインブロックマニホールド
カーボンニュートラル×高い信頼性×使いやすい
プラグインバルブTVGシリーズは省エネ・信頼性・使いやすさを兼ね備えた空気圧用パイロット式3・5ポート弁です。エアオペレイトバルブ駆動をはじめ、最大φ80までのシリンダを動作させられます。長寿命・さらなる省エネでお客様の生産性向上に貢献します。
本製品の使用にあたっては弊社発行の取り扱い説明書等の記載内容をよく確認の上ご使用ください。
SOLVING PROBLEMS 空圧バルブのこんな課題・ご要望にお応えします
01.「エアもれ」を徹底的に考えました。
実は設備を加圧しているだけでエアの外部もれが発生している可能性があります。空圧バルブのエアもれしやすい箇所を徹底対策し、長期間使用でも省エネが持続することでCO2削減に貢献します。
02.寿命と安定した応答時間を兼ね備えた、空圧バルブの頼れるパートナーです。
主弁の摺動機能を極め、超乾燥エアでも潤滑効果が継続する特殊グリースを使用し、低摺動・長寿命を実現しました。
弾性体シール1.2億回以上の耐久回数(従来比2倍以上)、放置応答性の向上によりチョコ停対策にも有効です。TVGシリーズは長寿命と安定した応答時間で止まらない設備を実現し、生産性向上に貢献します。
既存機種との耐久回数比較

TVGシリーズ
TVGシリーズ

W4Gシリーズ
W4Gシリーズ

4Tシリーズ
(生産終了品)
4Tシリーズ(生産終了品)
※当社所定条件による
03.使い勝手抜群で、メンテナンスも組み立てもラクラクです。
作業性を極めたプラグイン構造で、差し込むだけで配線が完了し、脱落部品なしで安定して組み立てられます。
環境性能の向上
コイルは、外装を樹脂でモールドし、耐食性を向上させ、錆が発生しません。IP65/IP67(防塵、防噴流)設計で粉塵環境や水のかかる環境でもタフに使えます。

04.先進の通信技術を採用。
よりスマートな工場へ移行し、生産性を向上します。
豊富な通信対応で配線工数を減らし、工場のIoT化を進められます。業界で初めてIO-Link Wirelessに対応したバルブです。IO-Link Wirelessマスタを経由して、様々な通信のPLCと電磁弁の無線接続が可能になります。


リモートI/O RTシリーズ
さらにIoT化を進めるために、
CKDリモートI/Oとの連携がおすすめ!
プラグインバルブTVGシリーズはCKD製リモートI/O RTシリーズと接続してご使用頂くことが可能です。リモートI/Oとは、デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに対応した防水型ユニットです。診断情報(過電流、短絡、エラー等)が取得できるため、装置のIoT化に貢献します。
Before

After

INTERVIEW
4名の開発者が語る
TVGシリーズ開発のこだわり
1950年代から蓄積されたノウハウを活かした最先端の空圧バルブTVGシリーズ。TVGシリーズに込めた思い、こだわりを4名の開発者自らの言葉でお伝えします。「カーボンニュートラル」「生産性向上」「人手不足」…お客様の課題を解決するために、空圧バルブがどのように貢献できるか徹底的に考えて開発した製品です。
開発者インタビュー映像(5:53)
USE CASE 使用事例
プラグインバルブTVGシリーズのさまざまな場面での使用事例をご紹介します。
CASE1 小物組立装置
課題小物組立装置でチョコ停が発生
小物組み立て装置では、サイクルタイムが短く使用機器には長寿命が求められます。また、安定した稼働のためには動作の正確性が必要で、バルブの応答遅れが原因で装置がチョコ停することがあります。
導入後長寿命と放置応答性向上でチョコ停対策
TVGシリーズは弾性体シール1.2億回以上の耐久回数と放置応答性向上によりチョコ停対策に有効です。止まらない設備を実現し、生産性向上に貢献します。
CONTACT バルブのお悩み、ご相談ください。
「現在使用しているバルブから置き換えしたい」「どのような通信に対応している?」
などバルブのお悩みについてお気軽にご相談ください。
お客様のお悩み解決に貢献いたします。