流体制御機器機種選定システム利用上のご注意
- 選定機種をご使用になる場合は、必ず、カタログの製品仕様、取扱いの注意事項を十分に確認のうえご利用いただきますようお願いいたします。
- 本選定システムは、簡易的な選定システムであり選定計算結果、選定機種に対してCKD株式会社は保証をいたしません。
- 計算結果には安全率は見込まれておりませんので実際のご使用に際しては必要に応じて安全率を考慮願います。
- CKD株式会社は本選定システムの使用によって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
- 本選定システムの内容および登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
- 本選定システムに掲載のデータに関する著作権等の知的財産権はCKD株式会社に帰属します。
対象機種
- 【New】直動式2・3ポート電磁弁(マルチフィットバルブ)FFB・FFG
- 直動式2・3ポート電磁弁 USB・USG
- 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) AB
- パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK
- パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)APK
- パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AD
- パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AP
- パイロット式2ポート電磁弁 KZV3
- 水用小形パイロット式電磁弁 FWD
- 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA
- エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB・SVB
- ダイアフラム式シリンダバルブ LAD
- ダイアフラム式シリンダバルブ NAD
- エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)CHB・CHG
- 蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)CSB・CSBF
- 電動式ボールバルブ2・3ポート弁 MXB1・MXG1
- ミニチュア形電動式ボールバルブ2・3ポート弁 MHB4・MHG4
- 蒸気用電動式ボールバルブ2ポート弁 MSB
- 比例制御電動式ボールバルブ2・3ポート弁 MXBC2・MXGC2
- 集塵機用パイロット式2ポート弁(パルスジェット)PD2・PDV2・PD3・PDV3
- エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)CVE2・CVSE2
- 中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)CVE3・CVSE3
- 高真空用電磁弁 HVB
- パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁 NP・NAP・NVP