适用于各种工件形状与材质的食品制造工序专用吸盘

可在食品制造工序中安全使用的吸盘

为您介绍即使在食品制造工序中也可安全放心地使用的专用吸盘。
例如:可吸附装有液体的袋子或自立袋的VSP-※PB系列,以及即使发生吸盘破损也能防止异物混入的VSP-※BE・BD系列。

因上述问题而烦恼的话

  • 问题 01
    装有液体的袋子或自立袋无法很好地吸附。
  • 问题 02
    担心吸盘碎片导致异物混入,对使用感到不安。
  • 问题 03
    向您介绍食品制造工序中使用的各种吸盘。

如何解决问题

包装袋用吸盘VSP-※PB系列

VSP-※PB系列能够高度追随工件运动,同时在搬送过程中保持稳定的姿态。可稳定吸附各类袋装物体,例如:装有液体的袋子或自立袋等。

■备有2种防吸入适配器
防吸入适配器备有球面型和平面型。
可根据袋子特性灵活选择。

■备有2种唇部硬度
备有2种硬度,超软材质(粉红色)为易变形包装袋专用,柔软材质(蓝色)为厚塑料片状包装袋专用。

金属检测机用吸盘VSP-※BE・BD系列

VSP-※BE・BD系列是采用混合金属粉末的硅橡胶吸盘。
即使吸盘碎片不慎混入产品中,也会触发金属检测机发出警报,从而预防混入杂质的产品流出。

■备有带加强筋和无加强筋2种
吸附面备有带加强筋和无加强筋。
※无加强筋适用于球形工件。
带防裙边部和波纹部黏连的凸起的波纹形状。

■备有铁粉规格和SUS粉规格
铁粉规格相比其他公司反应提高2倍(本公司调查结果), SUS粉规格则使橡胶磨损粉末不易生锈。

适用于各种工件形状与材质!VSP-FP系列

此外,VSP-FP系列还备有各种形状与材质的多样化选择。
备有能够对应多种工件及多样化输送环境的丰富规格型号。

■VSP-※R-FP1(普通型)
■VSP-※A-FP1(深凹型)
■VSP-※S-FP1(海绵型)
■VSP-※B-FP1(波纹型)
■VSP-※W-FP1(多段波纹型)
■VSP-※L-FP1(柔软型)
■VSP-※LB-FP1(柔软波纹型)
■VSP-※P-FP1(薄物用型)
■VSP-※F-FP1(扁平型)

视频内容

  • 包装袋用吸盘VSP-※PB※系列

常见问题

  • 是否可在食品制造工序中使用?

       
    当然可以,可在食品制造工序中安全可靠地使用的「FP系列」。其流路部与滑动部采用食品级润滑脂(NSF H1),且流路部使用符合日本食品卫生法的材料(树脂、橡胶)。
  • 为了判断哪种吸盘合适,是否能够借用样品呢?

       
    "我们备有样品评估机,可供您使用实际工件进行测试。 如需了解详情,欢迎随时联系我们。"

用途示例

包装袋用吸盘VSP-※PB系列

超软材质(粉红色)适用于吸附易变形包装袋,柔软材质(蓝色)适用于吸附厚塑料片状包装袋。

金属检测机用吸盘VSP-※BE・BD系列

混合金属粉末的硅橡胶吸盘会对金属检测机作出反应,适用于食品制造工序等禁止异物混入的工序。

咨询 CONTACT

咨询从这里开始