压缩空气的抗菌和除菌防止食品污染
抗菌·除菌过滤器
这么不同!凭借优异的抗菌力和除菌力,提供无菌清洁空气。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 经营食品,所以希望使用无菌的安全压缩空气!
-
- 问题 02
- 想直接对食品供气吹气!
-
- 问题 03
- 希望根据用途组合使用!
如何解决问题

彻底抑制压缩空气中的细菌
●确切的抗菌力 【抗菌活性值4以上】
●通过抗菌预过滤器、抗菌高性能过滤器阻断细菌
●通过抗菌过滤器中含有的银离子来消灭细菌
●通过抗菌预过滤器、抗菌高性能过滤器阻断细菌
●通过抗菌过滤器中含有的银离子来消灭细菌

彻底清除细菌,吹气也安心
●确切的除菌力 【细菌捕捉性能LRV8以上】
●采用除菌率99.999999%的中空丝膜
●压缩空气通过吸管状纤维壁面的超微孔时捕捉细菌
●还备有内联类型
●采用除菌率99.999999%的中空丝膜
●压缩空气通过吸管状纤维壁面的超微孔时捕捉细菌
●还备有内联类型

抗菌、除菌、除臭过滤器的组合自由
●从单体到模块,可根据要求清洁度自由组合
●通过采用食品卫生法适用材料,可以放心使用
●还备有采用纤维状活性炭的除臭过滤器
●通过采用食品卫生法适用材料,可以放心使用
●还备有采用纤维状活性炭的除臭过滤器
了解更多信息
视频内容
-

抗菌·除菌过滤器 SFC系列
常见问题
-
过滤器有什么组合?
备有从单体到模块的抗菌预过滤器、抗菌高性能过滤器、除菌过滤器、内联型除菌过滤器、除臭过滤器。可根据要求清洁度选择组合。 -
如何维修?
只需更换滤芯即可。更换简便。本产品附带维修贴纸,填写更换时间会很方便。 -
如何应对安全卫生呢?
流体通道部分的树脂和橡胶使用了符合食品卫生法和FDA(美国食品医药品局的条例)的材料,并且使用了食品机械用润滑剂NSF H1润滑脂,所以请放心使用。
咨询 CONTACT
×



×
压缩空气的抗菌和除菌防止食品污染
×
抗菌·除菌过滤器 SFC系列