重労働を軽作業に変える!
助力装置 パワフルアームPAWシリーズ
空気圧でアシストし、横や下からアプローチ。
工作機の中など狭い場所でも快適に重量物を持ち運びできます。
こんな課題の解決に
-
- 課題 01
- 工作機で治具やワークの交換時に体への負担を軽減したい!
-
- 課題 02
- スペースが狭い場所でも助力装置を使用したい!
-
- 課題 03
- ワークに合わせて最適な搬送方法を検討したい!
助力装置パワフルアームについて

助力装置パワフルアームとは
圧縮エアを用いた横や下からアプローチができる新しいタイプのバランサ(重量補助機器)です。
検出した重量に合わせて自動でバランスします。
検出した重量に合わせて自動でバランスします。

工作機でのワークや治具の取り換えに
工作機は天井があるため上からの助力装置の使用が困難ですが、パワフルアームでは下からアプローチができるため、工作機内でのワークや冶具などの取り換えが簡単に行えます。


より詳しい製品情報はこちら
動画コンテンツ
-

助力装置パワフルアーム
よくあるご質問
-
見学やデモは可能ですか?
可能でございます。以下よりお問い合わせください。 -
パワフルアームの概算費用を教えてください。
仕様により異なるため、お問合せフォームよりご相談ください。 お客様に最適な仕様をご提案の上、概算価格をご連絡いたします。 -
最大搬送質量は何㎏ですか?
ワーク質量が80㎏ほどまで対応しますが、仕様やアタッチメントによって異なりますので、 お問い合わせください。 -
納期はどれくらいですか?
通常は2か月ほどです。 ただ、仕様や時期によって変わりますので、お問い合わせください。
工作機のこんな課題の解決に






お問い合わせ CONTACT
×








×
重労働を軽作業に変える!
×
助力装置パワフルアーム