EcoScrap技术

实现可持续医药品包装的第一歩~日本国内领头企业的炽热挑战~

THEME

力求兼顾药品包装的质量和环保性

PTP片材用于包装我们日常生活所需的药品。在整个日本,仅仅是其制造工序中产生的、被称为“废料”的不含铝的塑料废弃材料,每年就达到1,300吨。由于医药品包装最优先考虑质量和稳定供应,废料向来被认为是为了维持包装质量而不可避免的废弃物。另一方面,随着人们越来越重视保护地球环境,如何减少废弃物已成为不可回避的课题。在此背景下,我们挑战了开发新一代PTP片材,既能保证质量,又能减轻环境负担。在此期间,经过我们的努力慢慢成形的技术便是后来的“EcoScrap技术”。

MISSION

为了打造“首选技术"

在本次技术开发中,我们重视的是,使此项技术能真正应用于现场,而不仅仅是环保。尽管团队内部对开发工作有一些谨慎意见,但我们一贯坚持着最优先考虑质量和稳定运转的态度。因此,在推动开发时,并没有简单地考虑技术上是否可行,而是始终立于现场视角,例如是否能在实际制造工序中顺利使用、是否在长时间运转的情况下也不会出现问题等。环保固然重要,但如果给现场增加了负担,这种模式就无法持续下去。要把此项技术进行实用化,让每个人都满意并安心使用。这就是我们在技术开发中所肩负的使命。

APPROACH

将多年累积的想法转化为成果

多年来,我们在公司内部努力保持包装质量,同时就减少废弃物的构想持续开展研讨,争取为环保做出贡献。技术不可能立即变为成果,我们怀着“必须要实现”的强烈信念,对相关课题和研究方向进行了反复验证。其中主要课题之一是如何开发用于回收三角形废料的技术(参见左侧照片)。三角形废料的形状完全不同于传统废料,从传统技术的发展方向上来看,回收三角形废料十分困难,是一项全新的挑战。因此,我们转换思路,结合在其他设备上培育出来的结构知识和技术,进一步探索以往的经验和观点,研讨适合三角形废料回收的结构。在研讨想法阶段,技术部门内分享了这一思路,并予以采用,将其作为一个可实现的方向。之后,通过不断的试制开发和验证,创造了能够毫无遗漏地回收三角形废料的结构。

形状与传统(左)截然不同的三角形废料

可毫无遗漏地收集三角形废料的结构

与此同时,薄膜运输和加热方式等其他技术也得到了改良。我们对各项技术逐一确认,并在实际设备上进行组合验证,最后将结果进行整理。通过脚踏实地的不断精进,工序整体变得更加稳定。客户也到场见证了我们的验证工作,与我们分享了其担忧的问题,并进行仔细确认,促进了实用化的实现。通过这种方式,将多年累积的每个想法转化为成果,建立了一项全新技术,与传统技术相比,可将包装工序中产生的废料减少70%以上,同时还能确保稳定运行。我们将该项技术命名为“EcoScrap技术”,成功实现了实用化!如果在日本全国范围内引进该项技术,预计每年可减少废料910吨以上,以CO2排放量计算的话,每年可减排约4,100吨。EcoScrap技术因其独创性和对环境的贡献而备受赞誉,曾荣获“2025年日本包装大赛”包装技术奖中的“适当包装奖”,以及“2026年爱知环境奖”中的 "优秀奖"。

VISION

作为日本国内药品包装设备的领头企业

我们开发的EcoScrap技术是与志同道合的客户共同努力的成果,其明确的目标是重新审视多年以来对于PTP片材的固有常识,减少环境负担,助力实现我们的Purpose。我们认为,作为日本国内药品包装设备的领头企业,我们有责任利用这些经验,率先将包装的角色从“一次性用品”转变为“循环用品”。保护有限的资源不仅是对地球环境的重视,也是着眼于未来数十年甚至数百年的社会贡献,是我们为子孙后代实现可持续社会的重要使命。为了实现这一目标,我们不仅要提高技术实力,还必须与客户和合作伙伴携手共创。只有将EcoScrap技术运用于设备,并投入现场使用,才能发挥其真正的价值,为社会做出贡献。今后,我们将继续与志同道合的伙伴们扩大合作,致力于为社会创造切实价值。

© 2023 CKD Corporation.