わかば商品のご紹介
特定のお客様のご要望にあわせて開発した商品をご紹介いたします。「お客様のお悩み解決につながる種を蒔き、芽が出て、お客様と新しい価値を共創し大きく育てていきたい」その様な思いを込めて「わかば商品」と名付けました。わかば商品を紹介するLimited Edition Newsを是非ご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
比例制御弁
A2-6500シリーズ
電流制御により、ひとつの比例制御弁で流量を無段階に制御することができます。
パルスブローバルブ
NP1X・NAP1Xシリーズ
エアブローを間欠にすることでエア消費量削減に貢献できる電源不要のパルスブローバルブです。
高圧用2ポート電磁弁
A2-680※シリーズ
最高使用圧力15MPaの高圧対応の直動式・パイロット式の電磁弁です。
4GRユニットバルブ
バルブ、スピードコントローラ、サイレンサが一体化。補器の選定・組付け工数を削減した手間いらずなユニットバルブです。
レギュレータ付き
4GBRシリーズ
マニホールド電磁弁とレギュレータを一体化した省スペースで設置工数が削減できるバルブです。
高応答仕様・フリー電源仕様3QRシリーズ
高速塗布に最適な高応答仕様とバッテリー駆動のフリー電源仕様の3ポート弁です。
パワフルアーム Type S
本体、コントロールボックスがセットになったパワフルアームです。
3D吸着ハンド FSHシリーズ
任意の倣い位置でパッドを保持し、形や大きさの異なるワークも段取り替えなしで搬送を可能にする吸着ハンドです。
安全×危険体験ユニット SREシリーズ
現場に潜む9種類の危険を1つのユニットで安全に体験可能。初めて作業をする方などへの教育用ツールです。
極低摺動バランスシリンダ BBSシリーズ
とにかく軽い!作業者にストレスを感じさせないバランスシリンダです。