产品详情
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 带导杆气缸
- 型号
- STM-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
- 行业
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 产品功能
【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。【长寿命】
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。【稳定运行】
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品带导杆气缸STM系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。
- 衍生系列
-
- 型号STM-HP1
- 产品名称
- 双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件)
- 缸径
- φ6,φ10
- 行程
- 5, 10, 15, 20
- 备注
- 型号STM-P4※-HP1
- 产品名称
- 双作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件)
- 缸径
- φ6, φ10
- 行程
- 5, 10, 15, 20
- 备注