联系我们

产品详情

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 中型主管路过滤器

型号
AF2-P4

二次电池制造工序用P4※系列

行业

追求节能,低压损,长寿命的主管路过滤器。
通过采用360度高可视性指示器,掌握维护时期的同时,也对减少滤芯的更换工时做出贡献。
【适用空压机】15kW~120kW

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【低压损之一】
采用具有大过滤面积的百叶结构实现低压损坏。

【低压损之二】
采用具有疏水性和疏油性的硼硅酸介质实现减少堵塞。

【弹出式指示器】
标配可从各个方向确认压差的360°高可视性指示器。(P/M型)

【滤芯更换方便】
采用压入配合式滤芯,便于安装。

衍生系列
型号AF2-P-P4
产品名称
固态物・油份去除过滤器(二次电池制造工序用)
过滤精度(μm)
1
二次侧油份浓度(mg/m3)
0.3
备注
型号AF2-M-P4
产品名称
高性能固态物・油份去除过滤器(二次电池制造工序用)
过滤精度(μm)
0.01
二次侧油份浓度(mg/m3)
0.01
备注
型号AF2-X-P4
产品名称
除臭过滤器(二次电池制造工序用)
过滤精度(μm)
通过活性炭吸附
二次侧油份浓度(mg/m3)
0.003
备注

回到产品一览