产品详情
省空间型气缸
扁平型气缸紧凑·小型
- 型号
- FCS・FCH・FCD
- 行业
气缸的轴向尺寸减少50%且可轻松安装在狭窄空间的长方形省空间气缸。内径部为椭圆形,附带有防回转功能。
- 产品功能
【省空间】
采用椭圆形活塞,气缸宽度减少50%。(与本公司紧凑型气缸相比)【无需防回转】
采用椭圆形活塞结构,无需另行防回转。【安装面自由】
缸盖部设有安装孔,可从任意面进行安装。
- 衍生系列
-
- 型号FCS
- 产品名称
- 单作用・加压伸出型
- 缸径
- 相当于φ25、φ32
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 20
- 备注
- 型号FCH
- 产品名称
- 单作用·加压缩回型
- 缸径
- 相当于φ25、φ32
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 20
- 备注
- 型号FCD
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 备注
- 型号FCD-D
- 产品名称
- 双作用·双活塞杆型
- 缸径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 备注
- 型号FCD-K
- 产品名称
- 双作用•带缓冲
- 缸径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 备注