联系我们

产品详情

省空间型气缸

扁平型气缸紧凑・小型

型号
FCS・FCH・FCD
行业

气缸的轴向尺寸减少50%且可轻松安装在狭窄空间的长方形省空间气缸。内径部为椭圆形,附带有防回转功能。

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【省空间】
采用椭圆形活塞,气缸宽度减少50%。(与本公司紧凑型气缸相比)

【无需防回转】
采用椭圆形活塞结构,无需另行防回转。

【安装面自由】
缸盖部设有安装孔,可从任意面进行安装。

衍生系列
型号FCS
产品名称
单作用・加压伸出型
缸径
相当于φ25、φ32
标准行程(mm)
5, 10, 20
备注
型号FCH
产品名称
单作用·加压缩回型
缸径
相当于φ25、φ32
标准行程(mm)
5, 10, 20
备注
型号FCD
产品名称
双作用·单活塞杆型
缸径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
标准行程(mm)
5, 10, 15, 20, 25
备注
型号FCD-D
产品名称
双作用·双活塞杆型
缸径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
标准行程(mm)
5, 10, 15, 20, 25
备注
型号FCD-K
产品名称
双作用•带缓冲
缸径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
标准行程(mm)
5, 10, 15, 20, 25
备注

回到产品一览