产品详情
摆动•旋转型气缸
SELEX摆动气缸叶片型
- 型号
- RV3※
- 行业
耐久性优异,可配备开关。扭矩规格丰富的叶片型摆动气缸。
- 产品功能
【系列充实】
小型SELEX摆动气缸新增摆动角度270°型,装置设计的自由度更高。【高扭矩、省空间】
小型SELEX摆动气缸新增双叶片型,实现了高扭矩、省空间。【使用方便的摆动起点】
摆动起点可选择45°、90°,安装更方便。(尺寸30以上、摆动角度270°除外)【系列中新增摆动角度可变型】
新增了利用挡块和微调螺钉,可从30°起在最大摆动角度范围内自由设定角度的角度调整型,有助于实现机械装置的高精度化。(尺寸1及50以上除外)【可高温使用】
使用通过空气干燥机抑制了空气湿度的干燥空气时,可在−5〜80℃的环境温度范围内使用。(带开关、尺寸30以上除外)
- 衍生系列
-
- 型号RV3S
- 产品名称
- 小型・标准型单叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.12~3.19 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270
- 备注
- 型号RV3D
- 产品名称
- 小型・标准型双叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.27~7.7 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90
- 备注
- 型号RV3SV
- 产品名称
- 小型・带阀单叶片・单电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.98~3.19 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270
- 备注
- 型号RV3SW
- 产品名称
- 小型・带阀单叶片・双电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.98~3.19 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270
- 备注
- 型号RV3DV
- 产品名称
- 小型・带阀双叶片・单电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 2.11~7.7 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90
- 备注
- 型号RV3DW
- 产品名称
- 小型・带阀双叶片・双电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 2.11~7.7 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90
- 备注
- 型号RV3SA
- 产品名称
- 小型・角度可变型单叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.31~3.19 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 180, 270
- 备注
- 型号RV3DA
- 产品名称
- 小型・角度可变型双叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 0.71~7.70 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90
- 备注
- 型号RV3S
- 产品名称
- 大型・标准型单叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 4.7~102 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270, 280
- 备注
- 型号RV3D
- 产品名称
- 大型・标准型双叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 10.1~206 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 100
- 备注
- 型号RV3SV
- 产品名称
- 大型・带阀单叶片・单电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 4.7~27.9 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270, 280
- 备注
- 型号RV3SW
- 产品名称
- 大型・带阀单叶片・双电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 4.7~27.9 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270, 280
- 备注
- 型号RV3DV
- 产品名称
- 大型・带阀双叶片・单电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 10.1~66.6 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 100
- 备注
- 型号RV3DW
- 产品名称
- 大型・带阀双叶片・双电控
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 10.1~66.6 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 100
- 备注
- 型号RV3SH
- 产品名称
- 大型・低油压型单叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 4.7~102 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 180, 270, 280
- 备注
- 型号RV3DH
- 产品名称
- 大型・低油压型双叶片
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- 10.1~206 [N・M]
- 摆动角度(°)
- 90, 100
- 备注
- 型号RVC
- 产品名称
- 缓冲器
- 有效扭矩(0.5MPa时)
- -
- 摆动角度(°)
- 90, 100, 180, 270, 280
- 备注