产品详情
无杆型气缸
带高精度导轨超级无杆气缸
- 型号
- SRG3
- 行业
超级无杆气缸的缸径尺寸Φ12~Φ25集成式安装了一轴的高精度线性导轨,是高精度导向无杆气缸。最适合小型部件的高精度搬送
- 产品功能
【以紧凑的外观实现了高精度】
超级无杆气缸SRL3系列的侧面集成式安装了一轴的高精度导轨,实现了带导向无杆气缸的小型化。【可实现薄型设计】
利用本公司独创的扁平无杆气缸结构,使得滑台的位置极低,实现了装置的薄型设计。
与SRL3系列相同,行程长度的协调尺寸具有兼容性,更容易进行设计变更。【集中气口】
根据气缸的安装场所,可自由选择集中气口(单方向配管), 标准气口(两侧配管)。
实现装置的小型化。
- 衍生系列
-
- 型号SRG3
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- 相当于Φ12,相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25
- 标准行程(mm)
- 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
- 备注