产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCX
- 行业
具有薄型、轻量、刚性3大特点的线性滑台气缸。最适用于狭窄空间。
- 产品功能
【薄型】
通过彻底薄型化,高度尺寸比LCG减小一半,从60mm变为34mm。
最适用于省空间用途。
重叠后也只有68mm的薄型设计。【轻量化】
与LCG相比,产品重量减半。
可实现可动部分的轻量化,有助于促进高效化、节能性。【高刚性】
采用分离式宽幅线性导轨。
薄型、轻量,但仍可实现与LCG同等的刚性。【左右对称设计】
配管、挡块可左右两侧安装。
- 衍生系列
-
- 型号LCX
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 备注
- 型号LCX-Q
- 产品名称
- 双作用・防坠落型
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 备注
- 型号LCX-P7※
- 产品名称
- 双作用・单活塞杆型 洁净规格
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 备注
- 型号LCX-※L
- 产品名称
- 双作用・单活塞杆型 长行程
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 备注
- 型号LCX-Q-※L
- 产品名称
- 双作用・防坠落型 长行程
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 备注
- 型号LCX-※L-P7※
- 产品名称
- 双作用・单活塞杆型 洁净规格 长行程
- 缸径(mm)
- Φ25, Φ32
- 标准行程(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 备注