产品详情
速度控制阀・节流阀
带刻度盘针阀
- 型号
- DVL
- 行业
- 检查
- 填充
采用具有线性流量特性的旋转针阀。
可使用刻度盘显示旋转数的数值,任何人都能轻松、准确地进行气缸的速度控制及各种流量调整。
- 产品功能
【线性流量特性】
与针阀旋转数成比例的线性流量特性。【刻度盘显示旋转数】
可使用刻度盘显示针阀旋转数的数值。
针阀的固定采用滑动式锁定杆,操作简便。调整作业简便。【安装方式自由】
安装部可360°旋转,因此安装、设置方式可在底面、侧面、面板安装等方式中自由选择,且无需使用安装支撑件。
- 衍生系列
-
- 型号DVL-S-※
- 产品名称
- 单向阀型
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 备注
- 型号DVL-N-※
- 产品名称
- 针阀・禁油型
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 备注