产品详情
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMV・HSV
- 行业
- 安全
是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】
- 产品功能
【低滑动化】
操作采用摇杆(内置棘爪旋转)方式,操作更简便。【按用途分为2种】
HMV:微型(Rc1/4)
HSV:标准型(Rc1/4~4/3)
- 衍生系列
-
- 型号HMVC2
- 产品名称
- 微型
- 切换位置分类
- 3位中封
- 配管口径
- Rc1/4
- 备注
- 型号HMVO2
- 产品名称
- 微型
- 切换位置分类
- 3位ABR连接
- 配管口径
- Rc1/4
- 备注
- 型号HSVC2
- 产品名称
- 标准型
- 切换位置分类
- 3位中封
- 配管口径
- Rc1/4~3/4
- 备注
- 型号HSVO2
- 产品名称
- 标准型
- 切换位置分类
- 3位ABR连接
- 配管口径
- Rc1/4~3/4
- 备注