产品详情
球阀
蒸气用气控式球阀2通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CSB・CSBF
- 行业
蒸气用气控式2通阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制,最高支持164℃的流体温度。
- 产品功能
【耐热性】
可进行流体温度上限为164℃的蒸气控制。【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。
- 衍生系列
-
- 型号CSB
- 产品名称
- 2通标准孔型
- 动作方式
- 双作用式
- 阀体材质
- 青铜, 不锈钢
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注
- 型号CSBF
- 产品名称
- 2通全孔型
- 动作方式
- 双作用式
- 阀体材质
- 青铜
- 配管口径
- Rc1/2~1 1/2
- 备注
- 型号CSB-R
- 产品名称
- 2通标准孔型
- 动作方式
- 单作用式
- 阀体材质
- 青铜, 不锈钢
- 配管口径
- Rc3/8~1 1/4
- 备注
- 型号CSBF-R
- 产品名称
- 2通全孔型
- 动作方式
- 单作用式
- 阀体材质
- 青铜
- 配管口径
- Rc1/2~1
- 备注