产品详情
冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
NEW
- 行业
- 冷却液控制
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 产品功能
【省空间】
具备模块化连接的集成型(出口口径15A~40A),实现冷却液配管的省空间化并减少工时。【可靠性】
采用铸铁阀体和金属密封结构(10A除外),密封部位的磨损、损伤较少,耐异物性强。【支持高压】
适用于从低压规格(0.5MPa)到高压规格(7.0MPa)的广泛压力范围。【配管种类】
备有Rc3/8~80法兰多种配管口径。
- 衍生系列
-
- 型号CVE2-05
- 产品名称
- 气控型
- 最高使用压力(MPa)
- 0.5
- 配管口径
- Rc3/8~法兰80
- 备注
- 型号CVE2-10
- 产品名称
- 气控型
- 最高使用压力(MPa)
- 1
- 配管口径
- Rc3/8~法兰80
- 备注
- 型号CVE2-16
- 产品名称
- 气控型
- 最高使用压力(MPa)
- 1.6
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号CVE2-30
- 产品名称
- 气控型
- 最高使用压力(MPa)
- 3
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号CVE2-70
- 产品名称
- 气控型
- 最高使用压力(MPa)
- 7
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号CVES2-05
- 产品名称
- 电磁阀搭载型
- 最高使用压力(MPa)
- 0.5
- 配管口径
- Rc3/8~法兰80
- 备注
- 型号CVSE2-10
- 产品名称
- 电磁阀搭载型
- 最高使用压力(MPa)
- 1
- 配管口径
- Rc3/8~法兰80
- 备注
- 型号CVSE2-16
- 产品名称
- 电磁阀搭载型
- 最高使用压力(MPa)
- 1.6
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号CVSE2-30
- 产品名称
- 电磁阀搭载型
- 最高使用压力(MPa)
- 3
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号CVSE2-70
- 产品名称
- 电磁阀搭载型
- 最高使用压力(MPa)
- 7
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 备注
- 型号GCVE2-05
- 产品名称
- 气控模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 0.5
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注
- 型号GCVE2-10
- 产品名称
- 气控模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 1
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注
- 型号GCVE2-16
- 产品名称
- 气控模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 1.6
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注
- 型号GCVSE2-05
- 产品名称
- 电磁阀搭载模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 0.5
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注
- 型号GCVSE2-10
- 产品名称
- 电磁阀搭载模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 1
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注
- 型号GCVSE2-16
- 产品名称
- 电磁阀搭载模块型
- 最高使用压力(MPa)
- 1.6
- 配管口径
- (OUT PORT)15A~40A
- 备注