产品详情
流量调节阀
手动流量调节阀
- 型号
- FMD00
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
手动式流量调节阀(针阀)。
- 产品功能
【也可用于高腐蚀性流体】
备有适用于100~4000mℓ/min调节的各种类型。
调节旋钮附带锁定机构,以防止误动作。
- 衍生系列
-
- 型号FMD00
- 产品名称
- 流量调节阀
- 节流孔径
- 1.6mm, 3.5mm
- 连接尺寸(配管外径)
- 1/4”, 3/8” 6mm, 10mm
- 配管方式
- SUPER 300
- 备注
Japan
产品详情
流量调节阀
手动式流量调节阀(针阀)。
【也可用于高腐蚀性流体】
备有适用于100~4000mℓ/min调节的各种类型。
调节旋钮附带锁定机构,以防止误动作。