产品列表
型号列表
- 364件中
- 136~180件
型号 | 名称 | 商品类别 | ||
---|---|---|---|---|
CKL2-FC | 机械卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-FC | 机械卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-FP1 | 双作用型(食品制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-FP1・CKLG2-FP1 | 食品制造工序用FP※系列 强力卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-P4 | 双作用型(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-P40 | 双作用型(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 强力卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-C | 单作用型(常闭) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-C-P4 | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-C-P40 | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-HC | 防坠落型 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-L1 | 双作用, 长行程 | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-O | 单作用型(常开) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-O-P4 | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKL2-※-O-P40 | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2 | 双向强力卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2 | 双作用型 | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-P4 | 双作用型(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-P40 | 双作用型(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 双向强力卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-C | 单作用型(常闭) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-C-P4 | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-C-P40 | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-O | 单作用型(常开) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-O-P4 | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLB2-※-O-P40 | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLG2 | 带橡胶盖强力卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKLG2 | 双作用 | 卡盘 | 详细 | |
CKLG2-FP1 | 双作用型・带橡胶盖(食品制造工序用) | 卡盘 | 详细 | |
CKLG2-※-C | 单作用型(常开) | 卡盘 | 详细 | |
CKLG2-※-O | 单作用型(常开) | 卡盘 | 详细 | |
CKS | 薄型卡盘 | 卡盘 | 详细 | |
CKS | 标准 | 卡盘 | 详细 | |
CKS-F | 中空型 | 卡盘 | 详细 | |
CKV2 | 小型带阀气缸 | 带阀气缸 | 详细 | |
CKV2 | 双作用·单活塞杆型 | 带阀气缸 | 详细 | |
CKV2-M | 双作用·防回转型 | 带阀气缸 | 详细 | |
CKW-A-HP1 | 双作用型(高耐久性元件) | 卡盘 | 详细 | |
CKW-A-HP1 | 双作用型 | 卡盘 | 详细 | |
CKW-G-HP1 | 双作用型带橡胶盖(高耐久性元件) | 卡盘 | 详细 | |
CKW-G-HP1 | 双作用型带橡胶盖 | 卡盘 | 详细 | |
CKW-HP1 | 高耐久性元件HP系列 三爪卡盘 | 卡盘 | NEW | 详细 |
CKW-HP1 | 三爪卡盘 | 卡盘 | NEW | 详细 |
CKWL-HP1 | 双作用型, 长行程(高耐久性元件) | 卡盘 | NEW | 详细 |
CKWL-HP1 | 双作用型, 长行程 | 卡盘 | NEW | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- C
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品