产品列表
型号列表
- 364件中
- 46~90件
型号 | 名称 | 商品类别 | ||
---|---|---|---|---|
CHB-P4・CHG-P4 | 二次电池制造工序用P4※系列 气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀) | 球阀 | 详细 | |
CHB-R | 2通标准孔型 | 球阀 | 详细 | |
CHB-R-FP2 | 3通标准孔型(食品制造工序用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-V | 2通标准孔型带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHB-W | 2通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-WR1 | 2通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-WR2 | 2通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-WV1 | 2通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-WX1 | 2通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHB-W・CHG-W | 室外用WP系列气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀) | 球阀 | 详细 | |
CHB-X | 2通标准孔型带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHBF | 2通全孔型 | 球阀 | 详细 | |
CHBF-P4 | 2通全孔型(二次电池制造工序用) | 球阀 | 详细 | |
CHBF-R | 2通全孔型 | 球阀 | 详细 | |
CHBF-V | 2通全孔型带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHBF-X | 2通全孔型带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHB・CHG | 气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀) | 球阀 | 详细 | |
CHC | 自动卡爪更换器 | 工具快换装置 | 详细 | |
CHC | 标准 | 工具快换装置 | 详细 | |
CHC-※-B | 单向阀 | 工具快换装置 | 详细 | |
CHC-※-D1 | 带电极(15针) | 工具快换装置 | 详细 | |
CHC-※-D3 | 带电极+D-Sub接插件(插座) | 工具快换装置 | 详细 | |
CHG | 3通 | 球阀 | 详细 | |
CHG-FP2 | 3通(食品制造工序用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-P4 | 3通(二次电池制造工序用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-R | 3通 | 球阀 | 详细 | |
CHG-R-FP2 | 3通(食品制造工序用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-V | 3通带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHG-W | 3通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-WR1 | 3通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-WR2 | 3通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-WV1 | 3通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-WX1 | 3通标准孔型(室外用) | 球阀 | 详细 | |
CHG-X | 3通带电磁阀 | 球阀 | 详细 | |
CHL | 带快插接头小型止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHL | 带快插接头小型止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHL | 洁净室用P5※ / P7※系列 带快插接头小型止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHL | 洁净规格(洁净室用) | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 二次电池制造工序用P4※系列 止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 止回阀(二次电池制造工序用) | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 洁净室用P5※ / P7※系列 止回阀 | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CHV2 | 止回阀(洁净室用) | 止回阀, 梭阀, 快速排气阀 | 详细 | |
CK | 三爪长行程卡盘 | 卡盘 | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- C
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品