产品列表

产品列表

242件中
81~90件

发生器系统

二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(20mm宽)

型号
VSJ-P4・VSJM-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空发生器单元。

【喷嘴直径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸入流量(L/min(ANR))】7~38

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

发生器系统

二次电池制造工序用P4※系列 发生器系统适用型单品型

型号
VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

产品的种类丰富,可对应各种条件。
【喷嘴口径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】1~180 (L/min(ANR))

P4:已在流路部…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

滑台・旋转型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑台型

型号
FLCR-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

在二次电池制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。采用超干燥环境对应润滑油,露点-70℃环境下也长寿命。
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EJSG-P4

二次电池制造工序用P4※系列

在二次电池制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。采用超干燥环境对应润滑油,露点-70℃环境下也长寿命。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

消音器

二次电池制造工序用P4※系列 排气清洁器

型号
FA

二次电池制造工序用P4※系列

排气清洁器可有效去除电磁阀、气缸等的气动元件排出的压缩空气中的粉尘或油雾,降低排气噪音,优化工厂环境。保持洁净的工厂环境,油雾回收效率在99.9%以上。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

消音器

二次电池制造工序用P4※系列 带消音器金属阀

型号
SMW2

二次电池制造工序用P4※系列

降低排出气体时产生的排气噪音的元件。紧凑型,消音效果23dB[A]以上。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀

型号
4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

软件

CKD plus 仅限会员

流量传感器・控制器

二次电池制造工序用P4※系列 小型流量传感器 RAPIFLOW®

型号
FSM3

二次电池制造工序用P4※系列

1个FSM3能够对应空气,氮气,氩气,二氧化碳和混合气的5种气体。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

二次电池制造工序用P4※系列

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 洁净排气过滤器

型号
FAC

二次电池制造工序用P4※系列

可实现洁净室内的直接排气。采用中空丝膜结构,能以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化的划时代过滤器•洁净排气过滤器。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员